512 kB フラッシュ搭載 EFR32MG13 Mighty Gecko 2.4 GHz +19 dBM 無線基板

SLWRB4168A

Mighty Gecko SLWRB4168A 無線基板は、Mighty Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee® および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。モジュラー設計はさまざまな無線基板に対応しているため、開発者は Zigbee、Thread、および独自規格ワイヤレス・アプリケーションを開発できます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

注:Mighty Gecko ワイヤレス・スターター・キット( SLWSTK6000B )は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4168A EFR32MG13P732F512GM48 512 64 あり
あり
2M、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり あり
なし +19 $49
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software