MGM12P Mighty Gecko モジュール +17 dBm 無線基板

SLWRB4304A

MGM12P SLWRB4304A 無線基板は、Zigbee®、Thread、および Bluetooth® 低エネルギー開発用 Mighty Gecko スターター・キット(SLWSTK6000B)に付属する WSTK メイン・ボードに差し込みます。これらのツールは、Simplicity Studio の一連のツールをサポートしており、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

*注:Mighty Gecko スターター・キット( SLSTK6000B )は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 価格(米ドル) 購入
SLWRB4304A MGM12P モジュール 1024 256 あり あり アドバタイジング あり なし なし +17 $49 MGM12P 18 dBm 無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software