SLWSTK6061B

MSRP$386.00

EFR32FG 868 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット

EFR32FG Wireless SoC スターター・キットは、独自規格ワイヤレス・プロトコルの開発を簡素化するための Connect StackRadio Abstraction Interface Layer (RAIL) を含む、Silicon Labsの Flex SDK を介して有効化されます。一般的な範囲テスト、ラボ評価、ウェイク・オン・ラジオ、双方向パケット送受信をはじめとする広範な資料およびサンプル・アプリケーションも、Flex SDKサンプル・アプリケーション内のソースコードとして提供されています。

Simplicity Studio スイートを使用することで、開発者はグラフィカル・ユーザ・インターフェイスをうまく利用して、ワイヤレスアプリケーションをすばやく生成し、エネルギーのプロファイリングおよび様々なシステム最適化を実行できます。Connect スタックは、カスタマイズが簡単におこなえる、広範な独自規格ワイヤレス・アプリケーション用に設計されたIEEE 802.15.4 ベースのネットワーク・スタックです。サブ GHz と 2.4 GHz 両方の周波数帯域に対応しています。

MSRP$386.00

 

キット内容:

  • (2) BRD4257B EFR32FG14 2400/868 MHz 19 dBm 無線基板
  • (2) BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
  • (2)SMA コネクタ付き 868 MHzアンテナ
  • (2) 単三電池ホルダ
  • (1) BRD8010A WSTK デバッグ・アダプタ
  • EFR32 Flex Gecko スタート・ガイド・カード

キットの特長:

  • 同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
  • モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
  • 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
  • 統合されたデバッグおよびパケット・トレース
  • パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
  • コイン型電池ホルダと単三電池ホルダ
  • バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート

Simplicity Studio の機能:

  • 範囲テストを含む、ラボ評価、ソフトウェア開発、サンプル・アプリケーションの自動検出
  • ラジオ・コンフィギュレータ GUI
  • アプリケーション・ビルダ
  • ハードウェア・コンフィギュレータ
  • ネットワーク・アナライザ
  • エネルギー・プロファイラ

* EFR32FG14P233F256GM48以外のデバイスを評価するには、互換性のある無線ボードが必要です。

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込み、Simplicity Studioを使ってFlex SDKをインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

ステップ3:Flex SDK クイック・スタート・ガイドを読む

クイック・スタート・ガイドをダウンロードして、開始方法の手順に従ってください。

ステップ4:Simplicity Studio で Flex SDK の使用を開始する

  • 独自規格のワイヤレス開発向けの統合ソフトウェア・パッケージ
  • Radio Abstraction Interface Layer (RAIL) および Connect Networking Stack を含んでいます
  • PHY テストおよび簡単なポイント・ツー・ポイント通信の例をすぐに使用できます
  • 最も一般的な周波数帯域と PHY パラメータに対する事前定義のプロファイルと構成可能な設定
  • ワイヤレス M-Bus PHY レベル送信および受信例
  • 複数デバイス・タイプ、モードおよびネットワーク・トポロジ用Connect ネットワーキング・スタック例
  • 独自規格のワイヤレス・プロジェクトを活性化するための広範な資料とアプリケーション・ノート
ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32FG1P133F256GM48
256 32 20
同梱のデバイス:EFR32FG1P133F256GM48
256 32 20
同梱のデバイス:EFR32FG1P133F256GM48
256 32 20
同梱のデバイス:EFR32FG1P133F256GM48
256 32 20
同梱のデバイス:EFR32FG12P433F1024GL125
1024 256 20
同梱のデバイス:EFR32FG12P433F1024GL125
1024 256 20
同梱のデバイス:EFR32FG13P233F512GM48
512 64 20
同梱のデバイス:EFR32FG13P233F512GM48
512 64 20
同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
256 32 19
同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
256 32 19
同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
256 32 19
同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
256 32 19
同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
256 32 19

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software