概要
このビデオで紹介するトレーニングでは、2021 年第二四半期 SDK バージョン 3.2.0 の Bluetooth 改善の概要を説明します。これには、1M と Coded Phy の同時スキャンが含まれ、スタックは RAM、新しい Phython bgbuild、Bluetooth NCP Commander で初期化および再初期化できます。
次に、SDK での大きな変更点を強調します。**
▪ HCI を使用したラジオコプロセッサ(RCP)
▪ LE 電源制御
▪ ダイナミック GATT
▪ Python BGAPI
最後に、SDK、Silicon Labs のモバイル・アプリ EFR Connect、GitHub の外部リポジトリを使用したサンプル・アプリケーションについて説明します。
Bluetooth アプリケーション
-
45:38
-
1:22:16
知識レベル:
初級ラボの手順
システム要件
Bluetooth アプリケーション:5.1 および 5.2
必要なハードウェア
- 2x Thunderboard BG22
- Windows、Linux、または MAC OS 搭載の PC
必要なソフトウェア
- Simplicity Studio v5
- Gecko SDK Suite v3.2.0 以降
- Bluetooth SDK v3.2.0 以降
- Python 3.6 以降