ビデオ素材

ZGB-111:EM35x を使用した Zigbee アプリケーションのデバッグ

概要

このシリーズの 5 つのビデオをすべて視聴して、Zigbee ネットワーキングの知識を向上させましょう。アプリケーション層の概念に特に重点を置き、Zigbee 3.0 スイッチと照明をゼロから構築すること、ならびに Zigbee OTA ブートロード、EM35x を使用した Zigbee アプリケーションのデバッグ、EM5xx 製造試験について学びます。

必要なハードウェア:

EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
(xG24-RB4187C)

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software