Bluetooth BR/EDR モジュール

Silicon Labs のデュアルモード Bluetooth 基本レート/拡張データ・レート (BR/EDR) - BLE モジュールは、Bluetooth Low Energy (LE) とクラシック接続の両方を必要とするアプリケーションを対象としています。これらのモジュールは、Bluetooth SPP または Apple® iAP3 プロファイルのみをサポートするレガシーデバイス、および Bluetooth LE をサポートするデバイスに接続できます。Silicon Labs の BR/EDR モジュールは、高性能 Bluetooth ラジオ、低消費電力 ARM Cortex マイクロコントローラおよび BGScript™ スタック・ソフトウェアを統合しています。

BT122 は、個別のホスト MCU と共にモデムとして使用できますが、Silicon Labs の BGScript スクリプト言語を使用して、アプリケーションを内蔵 ARM® Cortex® MCU に埋め込むこともできます。

BT122 Bluetooth BD/EDR Block Diagram
デュアルモード
BR/EDR、Bluetooth LE
認証
グローバル認定

Bluetooth BR/EDR モジュールのスペック

Bluetooth:

  • Bluetooth v 4.2 対応
  • 最大 6 つまでの BR/EDR 接続または
  • 最大 7 つまでの BLE 接続
  • 1x BR/EDR + 6x BLE 同時接続
  • Scatternet: 3 同時ピコネット

インターフェイス:

  • UART ホスト・インターフェイス
  • UART、および 2 x I2C 周辺インターフェイス
  • 10 GPIO
  • 3 チャネル 12- ビット ADC
  • 一体型アンテナ
  • 11.6 x 16.0 x 2.2 mm

ラジオ:

  • 最大 TX 電源 +12 dBm / +8 dBm (BLE)
  • RX 感度 -96 dBm
  • 400~550 m LOS 範囲

MCU の機能:

  • ARM® Cortex®-M4
  • 40 MHz クロック速度
  • 低アクティブモード電流: 63 µA/MHz
  • 256 kB フラッシュ、32 kB RAM

ソフトウェアの機能:

  • NCP 用 UART 上の BGAPI™ シリアル API
  • BGScript™ スクリプト言語
  • レガシー WTxx の iWRAP 互換性
  • SPP、iAP3、HID Bluetooth プロファイル
  • GATT ベースの BLE プロファイル
  • SPP 上の 1 Mbps スループット

認証:

  • Bluetooth 4.2 ホストおよびコントローラ
  • FCC、ISEDC、CE、S. Japan、S. Korea および SRRC (中国)

ステータス

最適なBluetooth BR/ERD モジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) 平均的な範囲 寸法(mm)
+11 (BR/EDR) + 7 (BLE) -95 400-550 LoS 範囲 11.6 x 16.0 x 2.2 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software