EFR32BG26 モジュール 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 80 MHz ARM Cortex®-M33
- 3200 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 512 kB RAM データ・メモリ
- AI/MLアクセラレーション用(デバイスを選択)マトリックス・ベクトル・プロセッサ
無線性能
- 250 kbps O-QPSK DSSSで-105.8 dBm (1% PER)
- 125 kbps GFSKで-106.2 dBm (0.1% BER)
- 1 Mbps GFSKで-98.2 dBm (0.1% BER)
- 2 Mbps GFSKで-95.5 dBm (0.1% BER)
- TX 電力は最大 +20 dBm
低システム消費電力
- 250 kbps O-QPSK DSSSで6.4 mA RX電流
- 1 Mbps GFSKで5.7 mA RX電流
- 6.8 mA TX 電流 @ 0 dBm
- 19.4 mA TX 電流 @ 10 dBm
- 162 mA TX 電流 @ 20 dBm
- 40 MHz で59.3 μA/MHz(アクティブ・モード (EM0))
- 1.4 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
- 12 ビット(1 Msps)
- 16 ビット(76.9 ksps)
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
- 最大 32 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 20 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 6 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 4 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 2 x 32-ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC)
- 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
- 3 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (UART)、UART/SPI/スマートカード(ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
- 4 x 拡張型汎用非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
- 4 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
サポートされている変調形式
- 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
- O-QPSK DSSS
対応プロトコル
- Zigbee
- オープンスレッド
- 独自規格
- Matter
- マルチプロトコル
- Bluetooth Low Energy 5.4
- 1 Mbps、2 Mbps、長距離
- 1 Mbps、2 Mbps、長距離
- Bluetooth メッシュ
広範な動作範囲
- 1.8〜3.8 V
- -40〜125 °C
規制認定:
- CE (EU) およびUKCA (UK)
- FCC(米国)およびISED(カナダ)
- MIC (日本)
- KC (韓国)
- NCC(台湾)
寸法
- 12.9 x 15.0 mm
セキュリティ
- AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192、P-256、P-384、P-521)、Ed25519、および Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 向けハードウエア暗号化アクセラレーション
- 真の乱数発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- セキュアブート(信頼できるセキュア・ローダーのルート)
- セキュア・デバッグ・アンロック
- PUF による安全な鍵管理
- タンパー防止
- 安全な認証
最適なBGM260P モジュールを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Bluetooth | 暗号 | Secure Vault™ | 出力電力範囲(dBm) | GPIO | 温度範囲 ºC | アンテナ | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$6.37 | ARM Cortex-M33 | 80 | 3200 | 512 | 5.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -30 10 | 32 | -40 125 | 内蔵 | PCB | 12.9x15 — | |
| 1K @ US$6.66 | ARM Cortex-M33 | 80 | 3200 | 512 | 5.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -33 20 | 32 | -40 125 | 内蔵 | PCB | 12.9x15 — |
xGM260P Explorerキット
MGM260P Explorerキットは、EFR32xGM260P モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。Explorerキットは、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの2.4GHz ワイヤレス・プロトコル用 IoT アプリケーションのプロトタイピングの迅速化とコンセプトの作成に焦点を当てています。
MGM260P ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
MGM260P +10 dBm 無線基板は、WSTK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter などのプロトコルに基づく2.4GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
MGM260P ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
MGM260P +20 dBm 無線基板は、WSTK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter などのプロトコルに基づく2.4GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。