デバイス/モジュールの画像

EFR32FG12P431F512GM68

サブ GHz および 2.4 GHz

EFR32FG12P431F512GM68 EFR32FG12 シリーズ 1 ワイヤレス SoC は、安全で、接続されているワイヤレスデバイス向けの独自規格ワイヤレス・アプリケーションを対象としたワイヤレス SoC です。このデバイスには、ARM Cortex-M4 ベースのマイクロコントローラ(MCU)が搭載されており、20 dBm の最大出力を供給します。EFR32FG12P431F512GM68 は、-126.2(600 bps、GFSK、915 MHz)dBm(2.4 kbps、2 GFSK 0.1% BER)の受信感度を備え、計算の高速化を図る DSP 命令セットと浮動小数点演算ユニットをサポートします。EFR32FG12P431F512GM68 は、革新的な低エネルギー技術、高速ウェイクアップ時間、エネルギー節約モードを含む低消費電力 Gecko 技術を使用して構築されており、エネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、512 kB フラッシュ、128 kB RAM、46 GPIO ピン、9 x 16 ビット・タイマ、および多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
フラッシュ
512
RAM
128
通信
2
最低出力電力(dBm)
-30
最大出力電力(dBm)
20
独自規格 2.4 GHz
なし
独自のサブ GHz
あり
マルチプロトコル
なし
暗号
あり
デジタル I/O ピン
46
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
タイマ(16 ビット)
9
最低温度(ºC)
-40
最高温度(ºC)
85
パッケージ・タイプ
QFN68
パッケージ・サイズ(mm)
8x8
フラッシュ
512
RAM
128
通信
2
最低出力電力(dBm)
-30
最大出力電力(dBm)
20
独自規格 2.4 GHz
なし
独自のサブ GHz
あり
マルチプロトコル
なし
暗号
あり
デジタル I/O ピン
46
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
タイマ(16 ビット)
9
最低温度(ºC)
-40
最高温度(ºC)
85
パッケージ・タイプ
QFN68
パッケージ・サイズ(mm)
8x8
EFR32FG ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32FG12P431F512GM68 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software