シリーズ 3 ワイヤレス・プラットフォーム

Silicon Labs シリーズ 3:IoTに特化した設計

Silicon Labs シリーズ 3 デバイスは、次世代型の IoT ワイヤレス製品開発です。これは、新しい IoT 市場の機会を利用するために必要なセキュリティ、パフォーマンス、電力効率、低コストを備えた初の組み込みコンピューティング・プラットフォームです。当社のシリーズ 3 22nm ワイヤレス・プラットフォームは、共通のコード・ベースとメモリ・オプションで設計された唯一のマルチ無線ソリューションで、将来を見据えた設計でシリーズ 2 との後方互換性を実現します。この柔軟性と機能により、最もスケーラブルなワイヤレス・プラットフォームができあがり、開発とアプリケーションのポータブル性が向上します。



シリーズ 3 ワイヤレス・プラットフォームの機能

拡張可能

ワイヤレス・プラットフォーム、プロトコル、アプリケーションにまたがってお客様の設計の柔軟性を拡大し、新しいユースケースや広がっていくユースケースに合わせて拡張します。高性能と低消費電力により、コネクテッド・デバイスにたくさんの機会が生まれます。

高性能

100 倍以上の処理能力。エッジ・デバイス用の統合型 AI/ML アクセラレータにより、システム処理をワイヤレス SoC に統合できます。 スペースを取りさらにシステムにコストのかかる MCU を排除します。

セキュリティ保護

シリーズ 2 Secure Vaultの強みを活かして、世界で初めてPSAレベル 3認証を取得したセキュリティ技術であるシリーズ 3 Secure Vault™は、世界初のPSAレベル4認証セキュリティ技術となることにより、セキュアな基盤のための新たな基準を打ち立てました。

スケーラブル

30 台以上の Silicon Labs デバイス全体で、共通のコード・ベースで設計された唯一のマルチ無線プラットフォーム。柔軟な製造で供給リスクを軽減し、将来の設計を保証する各種メモリオプションも備えています。



シリーズ 3 ワイヤレス・プラットフォーム製品

シリーズ 3 SoC 列の選択
列を選択
MCU コア フラッシュ RAM Secure Vault™
SiBG301 シリーズ 3 SoC
Bluetooth Low Energy SiBG301 SoC(シリーズ 3)
ARM Cortex-M33 020484096 512
SiMG301 シリーズ 3 SoC
Zigbee および Thread SiMG301 SoC(シリーズ 3)
ARM Cortex-M33 020484096 384512

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

2026年に発売予定

SiXG302:バッテリ駆動の効率を追求した設計  

シリーズ 3 をバッテリ駆動のアプリケーションに拡張し、近日発売される SiMG302 と SiBG302 は、性能を犠牲にすることなく画期的なエネルギー効率を実現します。Silicon Labs の高度なパワー・アーキテクチャを採用した SiXG302 は、わずか 15 µA/MHz のアクティブ電流を使用するように設計されており、同クラスの競合デバイスよりも 30 % 低くなっています。これにより、Matter および Bluetooth アプリケーション用のバッテリ駆動のワイヤレス・センサーおよびアクチュエーターに最適です。SiMG302 および SiBG302 は、2026 で顧客サンプリングが計画されています。

詳細については、セールスにお問い合わせください

シリーズ 3 および Silicon Labs の最新情報

当社のシリーズ 3ワイヤレス・ プラットフォームは、利用可能な最もスケーラブルな IoT 開発ソリューションです。こちらにサインアップして、Silicon Labs の シリーズ 3 に関する最新のマーケティング情報やニュースを受け取りましょう。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software