IoT を前進させる

Silicon Labs のワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームは、よりパワフルかつ効率的、そして高い信頼性を持った IoT 製品をつくるために設計されています。シリーズ 2 デバイスの最初の波は、専用セキュリティコアを備えたスモール・フォーム・ファクタ SoC で、コネクテッド照明、ハブ、ゲートウエイ、メータリングおよびスマートスピーカーなどの、ライン給電型 IoT アプリケーションのためにつくられています。



ワイヤレス Gecko シリーズ 2

次世代のコネクテッド製品を建築



デモ

マルチプロトコル SoC を最大限に活用することにより、柔軟性と堅牢な IoT 接続を可能にします



セキュリティが強化されたシリーズ 2

  • 専用ハードウエアコア
    • さらに速く、よりエネルギー効率の良いハードウェア暗号化
    • NIST SP 800-90A/B/C と AIS-31 に適合した TRNG
    • セキュアなデバッグコントロールで、エンド製品への不正アクセスの帽子をサポートします
  • セキュア・ブート
    • ファームウェア認証と OTA アップデートを保証
series-2-security-chip.jpg


brd4181a-10-pin-no-ruler-sm.jpg

高度に統合された SoC でワイヤレス設計を簡素化

  • +20 dBm 出力パワーと最大の +124.5 dB リンクバジェットを持つ業界最高の RF
  • TrustZone テクノロジーによる 80 MHz Arm® Cortex®-M33 コアによるパワフルな処理
  • 4 mm x 4 mm サイズの QFN パッケージによる業界最小のマルチプロトコル SoC
  • マッチングコンポーネントがより少なく、外部インダクターやパワーアンプも不要な、より低い BOM カウント

Silicon Labs の強み

専門知識

世界中で 10 億台以上のワイヤレスノードを展開してきた、20 年以上にわたる RF ソリューション提供の実績

セキュリティ

コネクテッド製品での消費者の信頼を勝ち取るために開発者を支援する、強化されたセキュリティ機能を提供

プラットフォーム

高度に統合されたデバイス、再利用可能なソフトウェア、高度な開発ツールによる簡素化された IoT 製品設計

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software