ZM5202AU-CME3R

ZM5202AU-CME3R モジュールは、照明やセンサーのような、シングル・マイクロコントローラ製品に最適な、内蔵マイクロコントローラおよび Z-Wave RF トランシーバ、水晶、受動型 RF コンポーネントと Z-Wave SD3502 SoC を組み合わせます。ZM5202AU-CME3R のコンパクトな設置面積、統合された水晶、受動型 RF コンポーネントは、ベーシックなアプリケーションのためのシングル・マイクロコントローラ Z-Wave ソリューションをサポートします。ZM5202AU-CME3R モジュールは、__sl:flash__kB フラッシュおよび __sl:ram__kB SRAM を提供することで、ますます使いやすく、豊富な機能を持つホームコントロールアプリケーションを実現します。ZM5202AU-CME3R はハードウエアアシストによる周波数アジリティを提供し、通信やソフトウエアのオーバーヘッドなしにモジュールをノイズが多いチャンネルから切り替えることを可能にします。ZM5202AU-CME3R の非常に低いスリープ電流は、さらに長い電池寿命の増え続けるニーズに対処し、既存の Z-Wave 製品が現在の製品の電池寿命を最大2倍にまで伸ばすことができます。
 

主要仕様

 
フラッシュ
RAM
感度(dBm)
パッケージ・タイプ
フラッシュ
RAM
感度(dBm)
パッケージ・タイプ
500 シリーズ モジュール ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。