MGM210PA22JIA
- 仕様
主要仕様
|
Bluetooth 5.1
あり
|
Zigbee
あり
|
Thread
あり
|
||
|
マルチプロトコル
あり
|
Secure Vault
中
|
最低温度
-40
|
||
|
最高温度
125
|
TX 電力(dBm)
10
|
フラッシュ (kB)
1024
|
||
|
RAM (kB)
96
|
GPIO
20
|
パッケージ・サイズ(mm)
12.9x15.0x2.2
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
Bluetooth 5.1
あり
|
|
Zigbee
あり
|
|
Thread
あり
|
|
マルチプロトコル
あり
|
|
Secure Vault
中
|
|
最低温度
-40
|
|
最高温度
125
|
|
TX 電力(dBm)
10
|
|
フラッシュ (kB)
1024
|
|
RAM (kB)
96
|
|
GPIO
20
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
12.9x15.0x2.2
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
xGM210P Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Secure Vault 対応のワイヤレス Gecko SLWRB4308D ワイヤレス無線基板は、xGM210P スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスターターキットには、Zigbee、Thread および Bluetooth ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。
xGM210P Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Secure Vault 対応のワイヤレス Gecko SLWRB4308C ワイヤレス無線基板は、xGM210P スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスターターキットには、Zigbee、Thread および Bluetooth ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
xGM210P Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Secure Vault 対応のワイヤレス Gecko SLWRB4308D ワイヤレス無線基板は、xGM210P スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスターターキットには、Zigbee、Thread および Bluetooth ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。
xGM210P Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Secure Vault 対応のワイヤレス Gecko SLWRB4308C ワイヤレス無線基板は、xGM210P スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスターターキットには、Zigbee、Thread および Bluetooth ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM210PA22JIA until at least 4 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。