新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

EM357

ZigBee SoC

EM357 システム・オンチップ(SoC)には、ARM® Cortex®-M3 マイクロコントローラ、192 kB のフラッシュ、12 kB の RAM、0 GPIO が含まれており、QFN48 パッケージを採用しています。EM357 には、Zigbee ソフトウェアが含まれています。

 

主要仕様

 
コア周波数 (MHz)
24
フラッシュ (kB)
192
RAM (kB)
12
デジタル I/O ピン
0
USB
なし
パッケージ・タイプ
QFN48
コア周波数 (MHz)
24
フラッシュ (kB)
192
RAM (kB)
12
デジタル I/O ピン
0
USB
なし
パッケージ・タイプ
QFN48
EM35x ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EM357 until at least 9 月 20 日27. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。