• 方向検知
  • |
  • EFR32BG24 シリーズ 2 SoC

BG24 が CoreHW の最先端の RTLS ソリューションを実現

|

CoreHW: RTLS の革命

フィンランドのファブレス半導体企業であるCoreHWは、医療、ホスピタリティ、小売、物流の各分野で、資産や人員の正確な位置特定と追跡を可能にするソリューションの開発を専門としています。CoreHWの特許取得済みのGen4アンテナ技術を搭載した革新的なCoreTagおよびCoreLocator製品は、業界最先端の精度でリアルタイム位置情報サービス(RTLS)を+/-4インチの精度で実現するターンキー・ハードウェアソリューションを提供します。BG24 Bluetooth LE SoC が内蔵された CoreTag は、最大 10 年の電池寿命を誇り、CoreLocator は AoA と Channel Sounding 技術の融合を可能にして、シングルロケーター RTLS アプリケーションを構築します。

CoreHW のソリューションは、革新的なハードウェアコンポーネントに加えて、UnikieのRTLS コアソフトウェアと統合されており、ライフサイクル全体を通じて RTLS システムのセットアップと管理に必要な API と柔軟なソフトウェア機能を提供します。このソフトウェアにより、RTLS ベンダーはタグのプロビジョニングと更新、リアルタイムのタグ位置へのアクセス、フルスケールのエンタープライズ展開の管理を行うことができます。さらに、このソフトウェアは、Bluetooth LE 技術を既存の、または新しいマルチテクノロジー RTLS システム、または正確なリアルタイムタグデータを組み込んだその他のエンタープライズソリューションへのシームレスな統合を容易にします。


BG24:低消費電力、長寿命、Bluetooth® AoA およびチャネル・サウンディングをサポート

堅牢な処理能力とメモリ容量を備えた Silicon Labs の EFR32BG24 は、将来の機能要件を可能にしながら、複雑な RTLS アプリケーションの需要を満たします。BG24 は、頻繁な充電なしに長時間動作する必要がある電池駆動デバイス向けに設計されています。BG24 は、到達角(Angle of Arrival)技術やチャネルサウンディング技術などの Bluetooth 方向検出機能をサポートすることで、複数のアンテナからの着信信号の方向と距離を決定し、デバイスの正確な位置を特定できます。さらに、BG24 は、Secure Vault℠ を通じて業界をリードするセキュリティ機能を活用し、RTLS システム内のユーザーのセキュリティとデータ整合性の維持を確保します。

さまざまな SoC オプションを評価した後、CoreHW は、最終的に、その堅牢なAoAおよびCS機能、低消費電力効率、最先端のセキュリティ技術により BG24 を選びました。BG24 は、CoreHW の革新的なソリューションがコイン型電池で数年間安全に動作すると同時に、将来の製品に追加機能を統合する柔軟性を提供します。

課題

低レイテンシー、シームレスなスケーラビリティ、コストと複雑さの低減、多様な追跡ニーズをサポートする柔軟性の向上で、リアルタイムのピンポイント位置決めを提供する完全な位置情報ソリューションを開発します。

ソリューション

低消費電力の電池駆動デバイスに最適な BG24 Bluetooth® LE SoC は、低消費電力、優れた無線性能、最先端のセキュリティ機能のほか、正確な方向検出と距離測定のために、到着角(AoA)、出発角(AoD)、チャネル・サウンディング(CS)を使用した Bluetooth 方向検出をサポートします。

その結果

CoreHW は、業界をリードする精度で精度を提供すると同時に、間接費を抑えた新しいユースケースを可能にする画期的な RTLS テクノロジーを開発しました。CoreHW ソリューションは、Bluetooth AoA と CS 技術を組み合わせることで、究極の位置精度を実現するために、本格的な AoA 展開をサポートするだけでなく、三角測量と三角測量に複数のロケーターに依存しないシングルロケーター・アプリケーションもサポートします。AoAの方向性とCSの範囲を融合させた CoreHW シングルロケーターソリューションは、資産の位置を正確に特定するための別の柔軟で低いオーバーヘッドオプションを顧客に提供します。

BG24 が私たちにとって最善の選択であることはわかりました。BG24 の明確な利点の1つは、将来の製品もサポートできるということです。私は、業界内の他の競合他社と比較して、明らかに最良の選択であると確信しています。

BG24 Bluetooth® LE SoC の詳細

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software