さまざまな規格とプロトコルが存在する断片化された IoT 市場では、要件に適合しているか否かに関わらず、ユーザーが時間のかかる、複雑なインストールに直面する運命にあります。インドの先駆的な IoT 企業である Blaze Automation は、ホーム・オートメーション市場が進化し始めたことに好機を見出しました。
インドにおける技術の進歩、消費者の関心の高まり、より親しみやすい価格設定により、インド全土のオリジナルデザインメーカー(ODM)がホーム・オートメーションと IoT の革新を実現しました。
Blaze Automation のソリューションですか?B.One OS は、IoT ハブ、センサー、コントロールの直感的なシステムで、強力なデバイス管理とセキュリティ向上のために設計されています。オープンスタンダードとプロトコルを強調し、手動介入を減らし、開発の初期にセキュリティを組み込むことで、チームはヒューマンセントリックで相互運用性を優先し続けます。
課題
ホーム・オートメーション IoT、ユーザ体験の専門知識、統合のノウハウの積極的な進歩を活用して、セキュリティとエネルギー管理のためのより良い IoT ソリューションを作成します。
ソリューション
Zigbee チップセット、モジュール( MGM21 および を含むMGM24)、およびソフトウェア・スタック。Silicon Labs のワイヤレス接続に関する専門知識の幅と深さを表します。
その結果
B.One OS は、住宅所有者と企業をより効率的かつ安全にする、強力で直感的な Zigbee ベースの IoT システムです。
Zigbee へのコミットメント
Zigbee はここのところ、ホーム・オートメーションと IoT で注目を集めています。このワイヤレス技術は、電気通信、公益事業、家電での主なステークホルダーにとって好ましいプロトコルとして浮上してきています。彼らの支持は、Zigbee Alliance や Zigbee Cluster Library などのグループとともに、より広範な採用と顕著なパフォーマンスの改善を推進しています。
スマート・バルブ、センサー、スマートホーム・ハブなどの多くのスマートホーム・デバイスは、通信に Zigbee を使用しています。Blaze Automation は、ホーム・オートメーション関連で Zigbee ネットワークを使用することに、次のようなメリットがあります。
- 低消費電力
- メッシュネットワーク
- 干渉耐性
- 低レイテンシー
- シリアル通信
- 多数のデバイスをサポート
- 低コスト
- 範囲
Zigbee における卓越性の追求
2018 年以来、Blaze Automation は Silicon Labs と提携し、Zigbee ベースの IoT ソリューションの卓越性を追求してきました。Blaze Automation のセンサーとコントロールの大部分は、Silicon Labs の Zigbee デバイスに基づいています。これには、Zigbee チップセット、モジュール(MGM21 と MGM24)、ソフトウェア・スタックが含まれます。
Silicon Labs の Zigbee デバイスは、Blaze Automation の IoT プロジェクトとスマート・デバイス開発の成功と効率性に貢献してきました。
- さまざまなメーカーやエコシステムの Zigbee デバイス間のシームレスな相互運用性を確保する
- 特にバッテリー駆動型のZigbeeデバイスにおいて、堅牢な機能と低消費電力のバランスを取る
- パフォーマンスを犠牲にすることなく、より多くのデバイスに対応するスケーラブルな Zigbee ネットワークを構築する
- Zigbee ネットワークで、特に潜在的な干渉に直面しても、信頼性の高い通信を維持する
- データプライバシーとワイヤレス通信に関するセキュリティ上の懸念へ対処する
デバイス以外でも、Blaze Automation の Silicon Labs サポートチームとの経験は、一貫してプラスになります。効果的なコミュニケーション、技術的習熟度、協力的なアプローチが開発の成功に貢献します。
今後の展望
Blaze Automation のチームは、ロック、ミリ波(mmWave)の存在検知器、ビデオドアベル、カメラなど、革新的なセキュリティと監視機器の提供に引き続き注力していきます。これらの製品ラインの進歩には、堅牢なセキュリティ機能の優先順位付けや、他のスマートホームエコシステムとのシームレスな統合などがあります。スマートホーム技術の不可欠な要素として、これらのデバイスは住宅や商業スペースの安全性を高める上で重要な役割を果たしています。Blaze Automation は、Matter プロトコルに基づいて、既存のデバイスの変換も進めています。チームは、クライアントに最新技術を組み込んだデバイスを提供することが重要だと考えています。当面の間、同社は人気の高い Zigbee デバイスも保持する予定です。
同時に、Blaze Automation は、高度にカスタマイズ可能なアーキテクチャを使用して、エネルギー管理に製品を拡大することに尽力しています。チームは、スマートホームエネルギー管理システム(SHEMS)を使用して、ユーザーがエネルギーを監視、最適化、節約できるようにすることで、エネルギー効率の再定義を試みています。