Todd Mory は、フォードとトヨタに対して高性能自動車設計に長年携わり、この経験に基づき、Forumla 1 チームと NASCAR チャンピオンシップ・チームのために、使いやすく品質の高い高度な計測機器の提供に着手しました。Todd は、高速レースの過酷な環境で使用する様々な高性能テストのための製品を専門で生産および作成する会社の設立を切望していました。
Silicon Labs の 8 ビット チップおよび 32 ビット MCU を使用することで、Techmor は顧客が最先端のセンサーシステムデータから設計に関する戦略的な決定を下すお手伝いをします。Silicon Labs を動力源とする Techmor の堅牢なワイヤレスデバイスは、極端な温度、過度の振動、最大 8,000 馬力までのトルクにも耐えることができます。
私は Silicon Labs 製品を使用し続けていますが、それは製品はマイクロコントローラ業界のトレンドに常に追いついているように見えるからです。
Todd は、信頼性を心配することなく、レーザーや磁石を使用して、カーブの取り方やトラックのナビゲーション方法を慎重に決定する高度な開発に集中することができます。Silicon Labs の MCU は、アナログ電圧を無線信号に変換して、ユーザーのアンドロイド・デバイスのインターフェイスに、迅速に信頼できるデータを送信し、他の分野でも競争力のあるメリットが期待されています。