ガートナーの推定によると、現在世界中で200億以上のモノが接続されています。この爆発的な増加の一部は、スピーカーやカメラなどのワイヤレスデバイスを自宅に追加している人々によってもたらされています。しかし、それはまた、オフィス、ビル、病院、小売店、エネルギーグリッド、製造ライン、都市インフラストラクチャなど、自宅以外の新しいコネクテッドアプリケーションからももたらされます。
Silicon Labs のチームおよび技術は、エネルギー効率、インフラストラクチャの革新、責任ある生産など、グローバルな課題を計測可能な形で解決するコネクテッドデバイスの構築で世界中のお客様を支援しています。当社は、産業会社で何千もの設計上の勝利を収めており、商業用照明、電子棚札、ワイヤレススマートグリッドなどの分野で定評のあるリーダーです。
また、当社はワイヤレスイノベーションのパイオニアであり、過去20年間、シリコンからクラウドまでのRFの複雑さを簡素化してきました。当社は、主要なコネクテッド開発プラットフォームとワイヤレスハードウェア製品ポートフォリオを構築しました。また、当社のソリューションは、次のような一般的な開発課題と複雑な開発課題の両方に対応しています。セキュリティ、相互運用性、コスト、電力、サイズ、ストレージ、スケーラビリティ、信頼性、堅牢性など。
他社との違いは何ですか?当社のソフトウェアです。マルチプロトコル、セキュリティ、認証などの分野の複雑さを抽象化して、インテリジェントデバイスを迅速に市場に投入できるようにします。また、無線ソフトウェアとセキュリティ更新、およびライフサイクル管理ツールを使用して、お客様が開発したものの将来も保証します。
セキュリティ
受賞歴のあるハードウェアとソフトウェアのセキュリティと無線アップデートにより、コネクテッドデバイスを設計から廃止まで保護します。
接続性
幅広いワイヤレスプロトコルを活用して、ポイントツーポイントとクラウドに接続するソリューションを迅速に構築します。
信頼性と堅牢性
デバイスが過酷な環境(障害物、距離、ノイズなど)または複数のノードを持つメッシュネットワークで動作できるようにします。
15.4、Bluetooth メッシュ、スレッド
15.4、Bluetooth、Wi-Fi、Z-Wave
Bluetooth、AoA
15.4、Bluetooth メッシュ、スレッド
15.4、Bluetooth、Wi-Fi、Z-Wave
15.4、Bluetooth
15.4、Wi-Fi
独自規格 2.4 GHz
15.4、Wi-Fi
15.4、Wi-Fi
独自規格 2.4 GHz
15.4、独自規格、スレッド、Wi-Fi
Bluetooth AoX
15.4、Bluetooth、Wi-Fi、Z-Wave
少なくとも1つの列を選択してください。