Canvas ソフトウエアスイートの新機能:Silicon Labs BG24 SoC を搭載した Lyra 24 シリーズ
Canvas ソフトウエアスイートを使用すると、直感的なデスクトップ/モバイルツールとサンプルアプリケーションに裏打ちされた組み込み Python スクリプトを使用して、Bluetooth LE アプリケーションを簡単かつ迅速に構築できます。
当社サービスの拡大:Canvas ソフトウエアスイートの Lyra 24
Silicon Labs の EFR32BG24 Bluetooth SoC をベースにした最新の Bluetooth 製品の 1 つである Lyra 24 シリーズ は、最先端の Bluetooth アプリケーション向けに設計されたトップライン Bluetooth モジュールです。このモジュールは、強力なオンボード ARM Cortex-M33 MCU、周辺インターフェースのエンドレスサポート、-40° ~ +105 °C の拡張産業温度、AoA/AoD や Bluetooth LE メッシュなどの高度な機能を備えています。これは、現在までに提供されている最先端の Bluetooth モジュールの 1 つです。
現在、Lyra 24 シリーズは当社のCanvas ソフトウエア・スイートのサポートを得て、機能を大幅にアップグレードしています。Canvas ソフトウエアスイートは、当社の MCU ベースのワイヤレス製品全体で迅速な組み込み開発を可能にします。クロスチップセット・ミドルウェア、使いやすいワイヤレス API、オンモジュール・スクリプティング、直感的なデスクトップ/モバイルツールがすべて利用可能で、エンベデッド開発を劇的に簡素化します。
Canvas ソフトウエアスイートは、開発者に、当社の MCU ベースのモジュールのアプリケーションを開発し、Canvas がサポートするすべてのデバイスにこれらのアプリケーションを展開するための、よりシンプルで強力な MicroPython ベースのプラットフォームを提供します。使い慣れた Python で一度開発し、Canvas 対応モジュールにデプロイする簡単な方法を提供します。
つまり、当社のすでに協力なLyra24モジュールは、数え切れないほどの C コードの行を置き換える Python ベースの組み込みスクリプトで製品開発を迅速に開始させるように設計されたツールという付加的な利点を得ることを意味します。これらのツールは、簡単にカスタマイズできるサンプルアプリケーションを提供しており、数ヶ月ではなく数日でアプリケーションを構築するのに役立ちます。さらに、当社の評価キット上で直接開発したり、Bluetooth LE を介して Python スクリプトの更新を設定しプッシュできるデスクトップおよびモバイルツールも提供されます。
サンプルアプリケーション #1 – 温度および湿度センシング
Lyra 24P 開発キットで最初に利用できるサンプルアプリケーションは、温度と湿度の検知デモです。MikroE Temp&Hum 4 クリックモジュールと併せて、当社の Canvas ソフトウエアスイートを使用して、温度と湿度を検知するアプリケーションのプロトタイプを簡単に作成できます。
Canvas ファームウェアをLyra 24P開発キットにインストールし、サンプルアプリケーションをロードし、MikroEクリックモジュールのセンサーからデータを収集し、Bluetooth LE 経由でワイヤレスで送信するだけです。Canvas ソフトウエアスイートは、センサーとデータのフォーマットとの通信を直接処理します。このアプリケーションは、I2C インターフェイスを介して Lyra 24P DVK の温度と湿度データを取得し、すべての処理と通信は Lyra 24P モジュール自体で処理されます。
しかし、すべてのサンプルと同様に、これはほんの始まりに過ぎません。Canvas ソフトウエアスイートは、共通の Python ベースのスクリプティング言語と組み込みファームウェアとミドルウェアとの互換性があり、複数のハードウェア製品間でアプリケーションを簡単に移植できるように、これらのサンプルアプリケーションを当社の製品ポートフォリオの複数の製品に導入することを目指しています。
Canvas と Lyra 24があなたの組み込み開発を次のレベルに引き上げます
Canvas は、使い慣れた Python ベースの言語、VS Code などの使い慣れたエディター、デスクトップやモバイルアプリケーション、無線アップデートやデバイス構成により、当社の製品ポートフォリオをこれまで以上に簡単に評価できるようにします。これは、すぐに解決できる開発の最初の10ステップです。アプリケーションに集中し、ワイヤレス接続を活用してコアビジネス価値を高めることができます。
Lyra 24シリーズは、Canvas にネイティブに統合するワイヤレスポートフォリオの多くの製品の中で、最初の製品です。今後も、さらに多くの製品に対するサポートを追加し、Canvasハードウェアサポートページに掲載していきます。その他には、Sera NX040 DVK、BL654DVK、BL654USBアダプタ、SentriusのSentrius の Sentrius™ BT510センサー、Sentrius™ BT610センサーなどがあります。今後も、Canvasのサポートをポートフォリオ内の製品に展開していきます。これにより、顧客に大きな価値をもたらすことができ、サンプルアプリケーションとツールを提供することで、これまで以上に迅速かつ柔軟に製品を市場に投入できるようになります。