EFR32 Ecosystem を成長させるEzurio のLyra シリーズ
Ezurio は、Silicon Labs の Bluetooth Xpress BGX220 および BGM220 Bluetooth モジュールと互換性のある SiP モジュールの新しい Lyra S ファミリを発表しました。このゲストブログでは、Ezurio のフィールド・アプリケーション・エンジニアであるFlorian Baumgartl が、この新しい製品がどのように Silicon Labs のハードウェアの持つ卓越性と Ezurio の付加価値ソフトウェア、モジュールの専門知識、幅広いサポート機能を結集するかについて説明します。
Silicon Labs エコシステムの新しいソリューション – Lyra シリーズ
Ezurio は、当社の RF およびハードウェア設計、ソフトウェア・サービス、EMC および RF テストなど、幅広い機能を備えた、無線設計で 40 年以上の経験を持つ Silicon Labs のワイヤレス設計パートナーです。ワイヤレス分野に携わる方であれば、Wi-Fi、Bluetooth、ISM/LPWAN、アンテナ、IoT のパッケージ化された製品など、当社の製品やサービスについて耳にしたことがあるかもしれません。今年初め、Silicon Labs の EFR32BG22 SoC、Lyra シリーズに基づいた最新の製品ラインナップを発表しました。SiP (Lyra S) および PCB (Lyra P) モジュール・フォーム・ファクタで利用可能な Lyra シリーズは、信頼された Silicon Labs とのパートナーシップの始まりであり、Silicon Labs のハードウェア・プラットフォームの卓越性に対する投資でもあります。これは、Ezurio が Lyra シリーズで提供するもの、このハードウェアの当社のバージョンで提供されているもの、企業としての当社の能力、設計、計画、統合、テスト、そして最終的に市場に投入するまでのすべての段階で開発者に提供するものの概要になります。
Who We Are: ワイヤレス接続の簡素化
Ezurio は、幅広い機能とサポートサービスを持つグローバル企業です。その最優先目標は、開発者とOEMのためにワイヤレス設計をよりシンプルで効果的なものにすることです。当社のチームは、次のような製品設計や製造ロードマップのあらゆる段階に関わります:ゼロからのハードウェアと RF の設計、ファームウェアからアプリケーション開発およびSaaS に至るまでのソフトウェア開発、EMC 試験とRF試験の専門チームによる OEM のワイヤレス性能試験とコンプライアンス/認証試験のサポート、また、世界各地にあるサポートセンターとFAEは、エンジニアと直接話をし、問題が発生する前の予測をサポート、製造および可用性により、設計の規模と展開を世界中でサポート。
Lyra シリーズ – Silicon Labs のハードウェアと当社の包括的なソフトウェアおよびサービスとの融合
Ezurio の Lyra シリーズは、EFR32BG22 SoCのすべてのハードウェア機能と性能を搭載しており、現在 Silicon Labs から現在入手可能なハードウェアと互換性があります。Lyra P と Lyra S は、Silicon Labs のハードウェア、ソフトウェア、ツール製品のすべての利点と、Ezurio の付加価値アプリケーション・ソフトウェア、サービス、認証、およびサポート能力を組み合わせたものです。このシームレスなパートナーシップにより、Bluetooth LE 対応製品の開発において、リソースやスキルセットに適した複数のソフトウェア開発オプションを利用することができます。Lyra シリーズには、スモール・フォーム・ファクタ PCB モジュールのほか、あらゆるホストボードのフットプリントに適合する超小型 SIP オプションが含まれています。Silicon Labs と Ezurio は、お客様の総所有コスト、設計の複雑さ、リスクを低減し、次のBluetooth LE対応IoT設計の最短の製品化までの時間を確保します。
- 真の工業レベルの動作範囲 - 使用するすべてのコンポーネントに対して -40 ºC から +105 ºC の最高の工業用温度範囲で設計および認定されています。
- グローバル承認 - まるで自宅にいるかのようにいくつかのモジュラー FCC、ISED、EU、UKCA、MIC、KC、Bluetooth SIG 認証を取得。
- バッテリー駆動型 IoT 向けの低消費電力動作 - インテリジェントな電源スキーム、ディープ・スリープ・モード、低消費電力により、バッテリーでも高性能 IoT ソリューションが実現。
- EFR32BG22 のセキュリティ機能 - セキュアブート、ARM TrustZone、ハードウェア暗号化アクセラレーション。
- 事前認証済みアンテナ製品 - Lyra S SIP モジュールで使用するための事前テストおよび認証済みの内部アンテナ。
独自の方法で開発するための3つのソフトウェア提供
Ezurio は、Lyra シリーズ(したがって EFR32BG22 チップセット)を新規顧客に提供するとともに、Silicon Labs のモジュールを使用している既存の顧客に対してサポートオプションを提供することを目的としています。これを念頭に置いて、既存の開発に対応したソフトウェア開発の3つのオプションを用意するとともに、シンプルで使いやすい AT コマンドセットを新しいハードウェア・プラットフォームに導入します。
- AT コマンドセット - 5年以上の実績を持つ、充実した機能と拡張性Wireless Xpress の主な機能をすべて備えた、最もシンプルな実装。
- Wireless Xpress - このオプションは、現在のリリースでは凍結されており、既存のSilicon Labsのお客様にアップグレードパスを提供。セキュアな FOTA 対応ファームウェア、iOS/Android 用 Xpress コマンド API。
- C コード開発 - Silicon Labs SDK とツールチェーンによる完全なソフトウェア開発。Simplicity Studio IDEを使用して、Silicon Labsのハードウェアとソフトウェアの全機能を使用。
Lyra シリーズに関する詳細
Lyra シリーズは現在開発中で、2022 年第三四半期にリリースされる予定です。ハードウェアの仕様、機能、現在入手可能なハードウェアのドキュメントなどの詳細については、Lyra シリーズ製品ページをご覧ください。Lyra S および Lyra P 開発キットは、ワイヤレス設計のプロトタイピングのための、信頼性が高く柔軟なルートです。当社のファームウェア開発オプションの全範囲をサポートし、Lyra モジュールの全機能を公開する Lyra DVK は、設計の複雑さとリスクを低減し、Bluetooth LE 対応 IoT 設計の製品化までの最短時間を確保します。
詳細については ezurio.com/lyra-series をご覧ください。