新しい 2.4 GHz ワイヤレス PCB モジュールにより、IoT デバイスメーカーは迅速でシンプルな開発を実現
スマートホームや産業用アプリケーションの導入が急速に進んでいますが、開発者が直面している課題は、接続された製品をより速く提供することだけにとどまりません。過酷な環境でも信頼性の高いワイヤレス性能と、バッテリー駆動アプリケーションのエネルギー効率を最優先する必要があります。設計プロセスでは、サイバー攻撃、不正な接続、偽造デバイスからIoTデバイスを保護することへの注目も高まっています。ワイヤレス開発は困難であり、このようなセキュリティの脅威は複雑さを増しています。 Silicon Labs の新しい BGM240P と MGM240P の PCB モジュールは、製品化までの時間を短縮し、このような課題を劇的に簡素化するように設計されています。
ワイヤレス SoC の BG24 と MG24 ファミリの拡張機能、新しい BGM240P と MGM240P の PCB モジュールは、業界をリードする RF 性能、低消費電力、広範な規制認証を提供するように設計されており、開発者はより迅速にデバイスを市場に投入できます。広範な RF 経験のない開発者向けに特別に設計されたこれらの認定モジュールは、1.5 MB のフラッシュと 256 kB の RAM を備えた Cortex M33、低消費電流、優れた RF 性能、PSA 認定レベル 3 のセキュリティなど、SoC 製品と同様の多くのメリットを提供します。
これらの PCB モジュールの主なメリットの 1 つは、製品化までの時間の短縮です。FCC、CE、IC/ISED、MIC/TELEC、KCC の厳しい規制認証に準拠した実績のある RF 性能により、設計者は複雑な RF 設計やテストを心配する必要はありません。これらのモジュールは設計とテストを簡素化することで、開発者が開発と認証サイクルに長い時間を費やすことを回避し、Bluetooth Low Energy や Bluetooth メッシュ、Zigbee、OpenThread、Matter、マルチプロトコルなど、幅広い 2.4 GHz ワイヤレス IoTプロトコルのサポートを提供します。
さらに、一部のモジュールには PSA レベル 3 認定の Secure Vaultが組み込まれており、高度なハードウェア暗号化、RTSL 付き Secure Boot、改ざん検知、Secure Key Management などの高度なセキュリティ機能を搭載した専用セキュリティエンジンを提供します。
xGM240P ワイヤレス PCB モジュールにより、IoT デバイスメーカーは、エンドユーザーのプライバシーを保護しながら、よりスマートで高速、エネルギー効率の高いアプリケーションを作成するための柔軟性が向上します。