Wirepas メッシュ 2.4 GHz ファームウェア v5.4 および Silicon Labs EFR32MG24:IoT アプリケーション向けのパワフルな組み合わせ

2024 年 3 月 1 日 | Chad Steider | この記事は 2 分で読めます

Wirepas と Silicon Labs は Wirepas メッシュ 2.4 GHz ファームウェア v5.4 のリリースにより、ワイヤレス SoC の EFR32MG24 (MG24) ファミリをサポートするパートナーシップを次のレベルに引き上げました。これにより、開発者は Wirepas メッシュスタックとアプリケーションコードの両方をシングルチップで処理できる Wirepas メッシュノードを作成し、低消費電力、高性能、堅牢なセキュリティを提供することができます。

 

Wirepas メッシュデバイスに MG24 ワイヤレス SoC が有益な理由

MG24 は、無線およびセキュリティ・サブシステム用の Cortex M33アプリケーション・コアと専用の Cortex M0+ コアを備えたマルチコア、シングルチップ・ソリューションです。最大 1.5MB のフラッシュと組み合わせたマルチコア・アーキテクチャはMG24 はほぼすべてのアプリケーションに最適です。また、MG24は他のサポート対象デバイスよりも優れた低消費電力性能を提供し、Wirepas メッシュデバイスの電池寿命を延ばし、Wirepas エコシステムの新しいユースケースを可能にします。

また、MG24 は、高度な暗号アクセラレータ、および DPA 対策、改ざん防止、安全なキー管理などの機能を提供する Silicon Labs Secure Vault™ も統合しています。これらの機能は、ローカル攻撃とリモート攻撃の両方からデータとデバイスを保護します。Secure VaultTM は Wirepas スタックのプロトコル・セキュリティを補完し、この組み合わせは市場で最も安全なソリューションの 1 つとなります。

 

Wirepas メッシュ 2.4 GHz ファームウェア v5.4 の利点は何ですか?

Wirepas メッシュ 2.4 GHz Firmware v5.4 は Wirepas Mesh スタックの最新バージョンで、IoT アプリケーション向けの分散型で、スケーラブル、信頼性の高いメッシュネットワーク・プロトコルです。Wirepas メッシュ 2.4 GHz ファームウェア v5.4 は、次のようないくつかの利点を MG24 に提供します。

  • 非常に大きなスケーラビリティ:ネットワークあたり最大 40 億ノードをサポートし、複数のネットワークが同じエリアに干渉することなく共存できます。
  • 優れた信頼性:ノードモビリティ、ノード障害、環境変化などの動的なネットワーク状態に対応し、ネットワークパフォーマンスとルーティングを自動的に最適化します。
  • 使いやすさ:組み込み型プロビジョニング、無線アップデート(OTAP)、セキュリティ、ネットワーク診断。

 

Wirepas メッシュ と MG24 ワイヤレス SoC のユースケースは何ですか?

MG24 を使用すると、開発者は Wirepas メッシュ 2.4 GHz ファームウェア v5.4 の利点を活用しながら、Silicon Labs の EFR プラットフォームの利点を享受できます。MG24 は、現在や将来のアプリケーションの要求を満たす Wirepas メッシュノードを作成したい開発者にとって理想的な選択肢です。Wirepas メッシュと MG24 の組み合わせで見られるユースケースには、次のようなものがあります。

  • スマートビルディング:Wirepas メッシュ MG24 は、商業ビルのセキュリティ、非常用照明、人員検出アプリケーションに使用できます。ビル内のどこにでもさまざまなセンサーを設置し、ネットワークにシームレスに接続するのは、他に類を見ないほど簡単です。このようなアプリケーションの詳細については、Wirepas と Silicon Labs でINGY 強化型スマート照明制御を強化した事例をご覧ください。
  • 倉庫在庫および資産追跡:Wirepas メッシュおよび Silicon Labs は、倉庫在庫および資産追跡アプリケーションにも使用することができます。MG22 および MG24 デバイスの組み合わせを使用することで、開発者は、追跡に必要な超低消費電力デバイスと、オートメーション ピースの MG24 に基づくフル機能のデバイスに最適な組み合わせを提供します。このプラットフォーム化されたアプローチにより、開発者は個々のデバイスタイプごとに新しいツールセットを学ぶのではなく、エンドアプリケーションに集中できます。MG22 と MG24 との間の共通のセキュリティアーキテクチャにより、基盤となるチップセットに基づいてそのスキームを修正するのではなく、デバイス間で共通のセキュリティスキームを維持できます。

 

Wirepas メッシュノードの作成を開始するにはどうすればよいですか?

MG24 で Wirepas メッシュノードを作成する場合は、以下の手順で開始できます。

  • Silicon Labs の EFR32MG24 ワイヤレス・スターター・キットをご利用ください。2 つの MG24 無線基板、2 つのメイン基板、およびデバッグ・アダプタが含まれています。
  • Wirepas メッシュスタック、Wirepas Network Tool、Wirepas Mesh SDK を含む Wirepas メッシュライセンスを Wirepas から入手します。
  • Wirepas の入門ガイドに従ってください。このガイドでは、MG24 デバイス上の Wirepas メッシュスタックのインストール、設定、テストについて説明します。

Wirepas メッシュ 2.4 GHz ファームウェア v5.4 と Silicon Labs の EFR32MG24 の強力な組み合わせをお楽しみいただけたら幸いです。また、この組み合わせでお客様が何を作成するか楽しみにしています。ご質問やご意見がございましたら、support@wirepas.com または support@silabs.com までお気軽にお問い合わせください。 ハッピーコーディング!

Chad Steider
Chad Steider
シニア製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software