EFM32PG 共通仕様
- ARM Cortex-M4 CPU プラットフォーム
- 40 MHz
- 最大 1024 kB フラッシュ
- 最大 256 kB RAM
- アクティブ・モードで 64 μA/MHz (EM0)
- RTC および RAM リテンションによる 2.1 μA スリープ
- 睡眠状態の自律周辺機器
- DMA および周辺リフレックス・システム
- LESENSE
- USART、I²C、および SPI
- 最大 65 の汎用 I/O ピン
- -40 °C ~ +85 °C TJ の動作範囲
- 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
- パッケージ:
- 32 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
- 48 ピン QFN(7 mm x 7 mm)
- 125ピン BGA(7 mm x 7 mm)
最適なEFM32PG デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | MHz | フラッシュ(kB) | RAM (kB) | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | DAC | USB | Cap Sense | LCD | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | UART | USART | SPI | I2C | I2S | EMIF | RTC | コンパレータ | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | デバッグ・インターフェイス | 暗号 | CRYOTIMER | LETIMER | Op アンプ | sl:pcntchannels | タイマ(32 ビット) | DC-DC | LESENSE | 温度範囲(ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1024 | 256 | 65 | 12 ビット、 54 チャンネル、1 Msps | 2x 12 ビット、 54 チャンネル、500 ksps | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 3.8 | BGA125 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW、ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 1024 | 256 | 33 | 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps | 2x 12 ビット、 33 チャンネル、500 ksps | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 3.8 | QFN48 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW、ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 1024 | 256 | 65 | 12 ビット、 54 チャンネル、1 Msps | 2x 12 ビット、 54 チャンネル、500 ksps | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 3.8 | BGA125 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW、ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -40 125 — | |||||||||
| 40 | 1024 | 256 | 33 | 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps | 2x 12 ビット、 33 チャンネル、500 ksps | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 3.8 | QFN48 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW、ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -40 125 — | |||||||||
| 40 | 128 | 32 | 24 | 12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 256 | 32 | 24 | 12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 256 | 32 | 24 | 12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 125 — | |||||||||
| 40 | 128 | 32 | 20 | 12 ビット、 20 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 128 | 32 | 32 | 12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN48 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 256 | 32 | 20 | 12 ビット、 20 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 256 | 32 | 32 | 12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN48 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 85 — | |||||||||
| 40 | 256 | 32 | 20 | 12 ビット、 20 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 125 — | |||||||||
| 40 | 256 | 32 | 32 | 12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.8 | QFN48 | 7 x 7 | ±2% | JTAG、SW | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 125 — |