デバイス/モジュールの画像

EFM32PG1B100F128GM32

EFM32 Pearl Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

EFM32PG1B100F128GM32 は、ARM Cortex-M4 ベースのマイクロコントローラ(MCU)で、最大速度は 40 MHz です。このデバイスに搭載されているフルセットのデバイス DSP 命令セットと浮動小数点ユニットにより、開発者は計算パフォーマンスを高速化できます。革新的な低エネルギー技法、高速ウェイクアップ時間、省エネ節約モードを備えた低電力プラットフォーム上に構築された EFM32PG1B100F128GM32 は、エネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、128 kB フラッシュ、32 kB RAM、24 デジタル I/O ピン、2 x 16 ビット・タイマー、多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

最大温度範囲(ºC)

主要仕様

 
コア周波数
40
フラッシュ
128
RAM
32
GPIO
24
ADC
12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps
DAC
SPI
2
UART
0
I2C
1
タイマ(16 ビット)
2
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFN32​
コア周波数
40
フラッシュ
128
RAM
32
GPIO
24
ADC
12 ビット、 24 チャンネル、1 Msps
DAC
SPI
2
UART
0
I2C
1
タイマ(16 ビット)
2
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFN32​
efm32pg-BD.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software