EFM32™ Tiny Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

エネルギー効率の高い EFM32™ Tiny Gecko マイクロコントローラ(MCU)は、ブラウンアウト、フル RAM、レジスタ保持などの低消費電力メリットを提供します。4 x 4 mm という小型のパッケージで提供される当社の Tiny Gecko 32ビット MCU の消費電力は、150 uA/MHz という低い動作モード、わずか 1 uA のリアルタイム・カウンタ、エネルギー重視のアプリケーションに最適です。Tiny Gecko MCU 製品ファミリには、エネルギー効率の高い自律周辺装置、全体的な高いチップとアナログの統合、業界標準の ARM® Cortex®-M3 プロセッサの性能が備わっています。 

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
1.0 μA
最低アクティブ電流が
150 μA/MHz

Tiny Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M3 CPU プラットフォーム
  • 32 MHz
  • 最大 32 kB フラッシュ
  • 最大 4 kB RAM
  • アクティブ・モードで 150 μA/MHz (EM0)
  • RTC および RAM リテンションによる 1.0 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART、I²C、SPI、USB
  • 最大 56 の汎用 I/O ピン
  • 最大 8 × 20 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
  • -40°C 〜 85 °C の動作範囲
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 24 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
    • 32 ピン QFN(6 mm x 6 mm)
    • 48 ピン QFP(7 mm x 7 mm)
    • 48 ピン BGA(4 mm x 4 mm)
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
ステータス
最適なTiny Gecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号
32 16 4 17 12 ビット 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
32 32 4 17 12 ビット 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
32 4 2 17 12 ビット 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
32 8 2 17 12 ビット 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
32 16 4 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 4 2 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 x 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 x 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 x 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 x 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 x 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 x 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software