EFM32TG11 32 ビット・マイクロコントローラ (MCU)

Silicon Labs の EFM32TG11 ARM® Cortex®-M0+ ベースの 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)は、エネルギー効率の良い IoT アプリケーション向けに高度に統合された機能を開発者に提供します。TG11 は、Silicon Labs が主導する超低電力パフォーマンスの上に構築され、新しく、ユニークな機能をを提供することで開発を簡素化します。さらに、使用できるエネルギーモード全域で超低電力消費に加え、TG11 MCUは、8x32 セグメント LCD、CAN バス・コントローラ、特許取得済みのウェイク・オン・タッチ 静電容量式センサー技術、堅牢なセキュリティ・アクセラレータなどと統合したセンサーインターフェイスを提供します。同時に、エネルギー効率、パフォーマンス、使いやすさを備えた開発ツールを組み合わせることで、TG11 はより少ないコストでより多くを行うアプリケーションに最適です。

RTCC および RAM を使用したスリープ電流。最低電流が
1.3 uA
最低アクティブ電流が
37 uA/MHz

EFM32TG11 共通仕様

  • ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
  • 48 MHz
  • 最大 128 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 32 kB RAM データ・メモリ
  • アクティブ・モードで 37 μA/MHz (EM0)
  • RAM および RTCC での1.30 uA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • SMU、TRNG、AES、ECC、SHA を使った高度なセキュリティ
  • UART, USART, I²C, SPI, CAN
  • 最大 67 の汎用 I/O ピン
  • 最大 8 × 32 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
  • -40 °C ~ 125 °C TJ 温度グレード
  • 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 32 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
    • 48 ピン TQFP(7 mm x 7 mm)
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン TQFP(10 mm x 10 mm)
    • 80 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 80 ピン TQFP(12 mm x 12 mm)

ステータス

最適なEFM32TG11 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 ADC 2 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号 イーサネット QSPI SDIO CAN
1K @ US$1.98 48 128 32 24 はい 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.16 48 128 32 56 はい 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.04 48 128 32 37 はい 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.2 48 128 32 53 はい 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.13 48 128 32 24 はい 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.3 48 128 32 56 はい 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.2 48 128 32 37 はい 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.31 48 128 32 53 はい 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.71 48 64 32 24 はい 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.9 48 64 32 56 はい 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.78 48 64 32 37 はい 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.92 48 64 32 53 はい 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.87 48 64 32 24 はい 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.04 48 64 32 56 はい 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.92 48 64 32 37 はい 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.07 48 64 32 53 はい 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい いいえ はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.24 48 128 32 56 はい 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.13 48 128 32 37 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.27 48 128 32 53 はい 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.36 48 128 32 56 はい 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.24 48 128 32 37 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.39 48 128 32 53 はい 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.97 48 64 32 56 はい 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.85 48 64 32 37 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.02 48 64 32 53 はい 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.1 48 64 32 56 はい 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.02 48 64 32 37 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.13 48 64 32 53 はい 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.1 48 128 32 22 はい 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.27 48 128 32 53 はい 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.39 48 128 32 67 はい 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.15 48 128 32 34 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.29 48 128 32 50 はい 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.24 48 128 32 22 はい 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.39 48 128 32 53 はい 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.54 48 128 32 67 はい 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.29 48 128 32 34 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.43 48 128 32 50 はい 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.84 48 64 32 22 はい 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.02 48 64 32 53 はい 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.13 48 64 32 67 はい 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.9 48 64 32 34 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.02 48 64 32 50 はい 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$1.98 48 64 32 22 はい 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.13 48 64 32 53 はい 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.27 48 64 32 67 はい 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.02 48 64 32 34 はい 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —
1K @ US$2.16 48 64 32 50 はい 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps — 2x 12 ビット、 2 チャンネル いいえ はい はい はい 2 はい はい はい いいえ 1 4 4 2 4 0 はい 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 1 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software