ビデオ素材

TPH-105:クイックスタート - Wi-Fi接続による資産追跡

この資料は、 GitHub アプリケーション例プログラムの 6 / 6です

GitHub でホストされている多くのアプリケーション例を見て、プロジェクト開発をスタートしましょう。GitHub にはドライバーを含むサードパーティのハードウェアデバイスのサポートとともに、当社のワイヤレスプロトコルを網羅した数々の例があります。

概要

このビデオは、Silicon Labs SiWG917マイクロコントローラを使用してWi-Fi 経由でデータを送信する、エンドツーエンドの資産追跡アプリケーションを紹介するものです。データは3つのSparkFunボードから収集されます。GPS ボード、慣性測定ボード、および温度と湿度ボードの3つで、Wi-Fi 経由でAzure Cloud IoT Hubに送信されます。ローカルPCで実行されているダッシュボードは、Azureから取得したデータをMongoDB データベースに書き込み、Node.js を使用してブラウザに配信します。

このサンプルアプリケーションとセットアップ手順は、GitHubのSilicon Labs Wi-Fi Applicationsリポジトリで入手できます。また、センサーボードとの通信には、同じくGitHub上のSimplicity Studio IDE用のサードパーティ・ハードウェア・ドライバー拡張を使用します。拡張機能には多数のサードパーティが提供するブレークアウトボードがあるため、アプリケーションのニーズに応じて、付属のセンサーを他のセンサーと交換できます。同様に、クラウド、データベース、フロントエンドも、お好みのソリューションと連動するように再構築できます。

ソフトウェアのリソース:

ハードウエアのリソース:

追加リソース:

    前提要件:

    Simplicity Studio

     

    必要なハードウェア:

    Silicon LabsSiWx917Pro キット

    SparkFun GNSS レシーバブレークアウト

    SparkFun 6DoF IMUブレイクアウト

    SparkFun湿度および温度センサーブレークアウト

    閉じる
    ロードの結果
    閉じる
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software