サードパーティ製ハードウェアドライバー
-
9:36
-
9:45
-
2:15
-
23:33
-
2:29
-
9:42
この資料は、 GitHub アプリケーション例プログラムの 4 / 6です。
GitHub でホストされている多くのアプリケーション例を見て、プロジェクト開発をスタートしましょう。GitHub にはドライバーを含むサードパーティのハードウェアデバイスのサポートとともに、当社のワイヤレスプロトコルを網羅した数々の例があります。
GitHub でホストされている多くのアプリケーション例を見て、プロジェクト開発をスタートしましょう。GitHub にはドライバーを含むサードパーティのハードウェアデバイスのサポートとともに、当社のワイヤレスプロトコルを網羅した数々の例があります。
概要
このDev Labは、Silicon Labs Simplicity Studio IDE 用のサードパーティ製ハードウェアドライバー拡張機能を使用して、Adafruit の 13x9 RGB LED マトリックスを Bluetooth と Matter のワイヤレスアプリケーションへと統合します。
次の手順:
- Silicon Labs の Simplicity Studio ページ にアクセスして、IDE をダウンロードしてください。
- Simplicity Studio でサポートをダウンロードしてインストールするには、GitHub 上の Silicon Labs サードパーティ製ハードウェアドライバー拡張機能にアクセスしてください。
- この開発ラボで使用されているサンプル・コードは、GitHub の Silicon Labs トレーニング例リポジトリからダウンロードできます。
- Google Home 開発者コンソール にアクセスして、開発 Matter デバイスを有効にする
- マトリックスボードの詳細については、Adafruit の IS31FL3741 13x9 PWM RGB LED マトリックスページ をご覧ください。
前提要件:
サードパーティ製ハードウェアドライバー拡張機能