この資料は、 Z-Wave 101 - 700 シリーズの 6 / 10です。
このトレーニングでは、エンジニアの皆さんにワイヤレス SoC の Z-Wave 700 シリーズをご紹介いたします。ガイド付きプレゼンテーションで Z-Wave プロトコルと作業する際に必要な基礎について確認します。
このトレーニングでは、エンジニアの皆さんにワイヤレス SoC の Z-Wave 700 シリーズをご紹介いたします。ガイド付きプレゼンテーションで Z-Wave プロトコルと作業する際に必要な基礎について確認します。
概要
この実習演習では、サンプルアプリケーションをデバイスにフラッシュし、それを SmartStart を使用してセキュアな Z-Wave ネットワークに含める方法を実演します。
この演習では、Z-Wave エンドデバイス組み込み向け SDK からの出荷サンプル・アプリケーション「スイッチオン/オフ」を使用します。これをエンドデバイスにフラッシュし、SmartStart を使用してセキュアなネットワークに包含します。SmartStart インクルージョンを実行するには、DSK キーを見つける必要があります。DSK キーを知ることで、承認された対象デバイスのみを Z-Wave ネットワークに含めることができます。含めたら、セキュリティ・キーを知る際に、RF トラフィックを復号化する方法を学びます。