Bluegiga モジュールの共通仕様
Bluetooth:
- Bluetooth スマート(低エネルギー)サポート
- L2CAP、ATT、GATT、およびセキュリティ・マネージャー
- Bluetooth スマート・プロファイル
- クライアントおよびマスター・モード
- マスター・モードで最大 8 個の接続
- 100 kbps 以上のスループット
- 無線によるファームウェアのアップグレード
ハードウェアの特徴:
- UART ホスト・インターフェイス
- SPI、I2C、PWM、UART、GPIO 周辺インターフェイス
- 12 ビット ADC
- 温度範囲:-40°C ~ +85°C
- 寸法: 15.75 mm x 9.15 mm x 1.9 mm
- 電源:2.0〜3.6 V
ラジオ:
- Bluetooth 4.0 Low Energy 無線
- 送信電力:+0 dBm
- レシーバの感度:-93 dBm
- 一体型アンテナ
- TX ピーク電流:18.2 mA
- TX ピーク電流:18.2 mA(DC/DC の場合)
- RX ピーク電流:14.3 mA
- スリープ・モード電流:0.4 uA
MCU の機能:
- 8051 マイクロコントローラ
- 8 kB RAM
- 128 kB または 256 kB フラッシュ
ソフトウェアの機能:
- 組み込み Bluegiga Bluetooth スマート・スタック
- BGAPI™ ホスト・プロトコル
- スタンドアロン・アプリケーション向けの Bluegiga BGScript™ プログラミング
- ANSI C および IAR Embedded Workbench SDK でスタンドアロン・アプリケーションを作成可能
- Bluetooth スマート・プロファイル開発用の Bluegiga Profile Toolkit™
認定:
- Bluetooth
- CE
- FCC
- IC
- 日本
- 韓国