EFR32FG12P431F1024GM48
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
フラッシュ
1024
|
RAM
256
|
通信
2
|
||
|
最低出力電力(dBm)
-30
|
最大出力電力(dBm)
20
|
独自規格 2.4 GHz
なし
|
||
|
独自のサブ GHz
あり
|
マルチプロトコル
なし
|
暗号
あり
|
||
|
デジタル I/O ピン
32
|
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
|
タイマ(16 ビット)
9
|
||
|
最低温度(ºC)
-40
|
最高温度(ºC)
85
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
||
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
|
フラッシュ
1024
|
|
RAM
256
|
|
通信
2
|
|
最低出力電力(dBm)
-30
|
|
最大出力電力(dBm)
20
|
|
独自規格 2.4 GHz
なし
|
|
独自のサブ GHz
あり
|
|
マルチプロトコル
なし
|
|
暗号
あり
|
|
デジタル I/O ピン
32
|
|
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
|
|
タイマ(16 ビット)
9
|
|
最低温度(ºC)
-40
|
|
最高温度(ºC)
85
|
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
おすすめセクション
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32FG12P431F1024GM48 until at least 9 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。