生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

EZR32HG320F32R68G

独自の EZR32HG320 サブ GHz ワイヤレス MCP

EZR32HG320F32R68G EZR32 サブ GHz ワイヤレス・マイクロコントローラは、セキュアで、接続されたワイヤレス・デバイス用の独自規格ワイヤレス・アプリケーションを対象にしています。これは、高性能のサブ GHz EZRadio/EZRadioPRO トランシーバと ARM-Cortex -M0+ ベースのマイクロコントローラ (MCU) を組み合わせることにより、20 dBm の出力電力と業界レベルの -133 dBm の受信感度を提供します。エネルギーに優しい当社の 32 ビット MCU の超低消費電力スリープ・モードと高速ウェイクアップ時間に、サブ GHz ラジオ送受信時の低電力消費が組み合わさり、バッテリー駆動アプリケーションに最適なソリューションを提供します。このデバイスには、32 kB フラッシュ、8 kB RAM、25 GPIO ピン、3 x 16 ビット・タイマー、および多重通信インターフェイスが搭載されています。

 

主要仕様

 
最小周波数
142
最大周波数
1050
フラッシュ
32
MHz
25
RAM
8
最小周波数
142
最大周波数
1050
フラッシュ
32
MHz
25
RAM
8
EZR32HG ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The EZR32HG320F32R68G is now End of Life with a last time buy date in 3 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。