EZRadio® デバイスは、完全統合型、低消費電力かつコスト効率の高いワイヤレス IC で、消費者用、工業用、および車載市場向けの ISM アプリケーションを開発する OEM ニーズを満たすように設計されています。EZRadio IC は使いやすい、低電流、サブ GHz ISM バンド・トランシーバ、レシーバ、およびトランスミッタであり、27 MHz ~ 960 MHz のすべての主要帯域を網羅し、プラグ・アンド・プレイのシンプルさと幅広いアプリケーションに対応するために必要な柔軟性を兼ね備えています。最大 –116 dBm の優れた感度により、より広い動作範囲が可能となり、最大 12 mA のアクティブ消費電流および最大 50 nA 待機消費電流で優れた電池寿命を提供できます。EZRadio デバイスは、アンテナから GPIO や SPI インターフェイス、そして MCU に至るまですべての部品が完全に統合化されており、アプリケーションでの高い性能を容易に実現することができます。これらのデバイスは、リモート・キーレス・エントリ(RKE)、ガレージ・ドア・オープナ、リモート・コントロール、ホーム・オートメーション、およびセキュリティ・デバイスなどの一方向ワイヤレス・リンク・アプリケーションを対象としています。