部品番号 | 機能 | 出力電力範囲(dBm) | RX 電流(mA) | +11/+20 dBm TX 電流(mA) | +13 dBm TX 電流(mA) | パッケージ・タイプ | FSK(kbps) | OOK(kbps) | 周波数帯域(MHz) | RX 感度(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トランスミッタ | -8 13 | — | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 900 960 | — | |
トランスミッタ | -8 13 | — | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | — | |
トランスミッタ | 1 20 | — | 35/85 | — | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | — | |
トランスミッタ | -40 13 | — | 18/— | 25 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | — | |
トランスミッタ | -20 20 | — | —/85 | 31 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | — | |
レシーバ | 0 0 | 10 | —/— | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -8 13 | 18.5 | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 900 960 | 18.5 | |
トランシーバ | -8 13 | 18.5 | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | 18.5 | |
トランシーバ | 1 20 | 18.5 | 35/85 | — | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | 18.5 | |
トランシーバ | -20 20 | 14 | —/75 | — | QFN20 | 500 | 120 | 425 525 | 14 | |
トランシーバ | -40 13 | 10 | 18/— | 25 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -30 16 | 10 | —/— | 31 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -20 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -20 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 119 960 | 10 | |
トランシーバ | -40 13 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
トランシーバ | -40 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 |