EZRadioPRO ISM バンド・トランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバ

EZRadiOpro デバイスは、高性能、ウェイクアップ・タイマ、低電池容量検知、データ FIFO の送受信、パワー・オン・リセット(POR)回路、汎用デジタル I/O などの内蔵機能により、119–1050 MHz のサブ GHz 周波数帯域をカバーする高性能かつ低消費電力トランシーバです。EZRadioPRO は、極めて低いアクティブおよびスタンバイ消費電流を実現しながら、–133 dBm の優れた感度を提供します。このデバイスは、最大+20 dBm の卓越した出力パワーと、統合型オンチップ PA とアクティブ・モード TX 電流消費を呈します。この無線は、トランスミッタ、レシーバ、トランシーバの完全ラインが網羅されている EZRadioPRO ファミリの一部で、幅広いアプリケーションに対応します。

EZRadioPRO ブロック図

EZRadiOpro 共通仕様

  • IEEE 802.15.4g
  • Wireless M-Bus
  • 高温 125 C° をサポート(Si4468/7)
  • 周波数帯域=119〜1050 MHz
  • 受信感度 = -124 ~ –133 dBm
  • 変調
    • (G)FSK、(G)MSK、2(G)FSK、4(G)FSK
    • OOK
  • 最大出力パワー +20 dBm まで
  • +27 dBm または +30 dBm の PA サポート
  • 低いアクティブ消費電力
    • プリアンブル・センス・ノード
    • 10/13 mA RX
    • +10 dBm (Si4460) で 18 mA TX
  • 超低電流パワーダウン・モード
    • 30 nA シャットダウン、40 nA スタンバイ
  • データ・レート = 0.1 kbps 〜 1 Mbps
  • 電源 = 1.8 - 3.8 V
  • 優れた選択性パフォーマンス
    • 58 ~ 69 dB 隣接チャンネル
  • 1 MHz でのブロッキング > 73 dB
  • >8 MHz オフセットで >84 dB ブロッキング
  • アンテナ・ダイバーシティおよび T/R スイッチ制御
  • 高度な設定が可能なパケット・ハンドラ
  • 少ない部品表(BOM)
  • 低バッテリ検出器
  • 温度センサー

ステータス

最適なEZRadioPRO デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 機能 出力電力範囲(dBm) RX 電流(mA) +11/+20 dBm TX 電流(mA) +13 dBm TX 電流(mA) パッケージ・タイプ FSK(kbps) OOK(kbps) 周波数帯域(MHz) RX 感度(dBm)
トランスミッタ -40 13 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050
トランスミッタ -20 20 —/85 31 QFN20 1000 120 142 1050
レシーバ 0 0 10 —/— QFN20 1000 120 142 1050 10 —
トランシーバ -20 20 14 —/75 QFN20 500 120 425 525 14 —
トランシーバ -40 13 10 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050 10 —
トランシーバ -30 16 10 —/— 31 QFN20 1000 120 142 1050 10 —
トランシーバ -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10 —
トランシーバ -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 119 960 10 —
トランシーバ -40 13 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10 —
トランシーバ -40 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software