生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

EFR32MG14P733F256GM48

Zigbee および Thread EFR32MG14 SoC(シリーズ 1)

EFR32MG14P733F256GM48 は、256 フラッシュ、32 RAM を搭載した 40 MHz ARM Cortex-M4 マイクロコントローラとより充実した周辺機器セットが QFN48 パッケージ内に入っています。19 dBm の最大電力出力と -102.7(250 kbps O-QPSK DSSS、2.4 GHz)の受信感度を実現するこのデバイスは、さらに広い範囲と信頼の RF 通信を可能にする優れたリンク割り当て量を提供します。革新的な低エネルギー技術、ウェイクアップ時間の短縮、エネルギー節約モードを含む低消費電力 Gecko 技術を使用して構築された EFR32MG14P733F256GM48 は、全体的な電力消費量を削減して電池寿命を最大化します。EFR32MG14P733F256GM48 には、Zigbee と Thread、そして Bluetooth Low Energy 向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックが含まれています。このデバイスには、独自のワイヤレス・プロトコル開発に対するサポートも含まれています。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M4
コア周波数 (MHz)
40
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
受信感度
-102.7 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz)
最大出力電力
19
GPIO
28
最低温度
-40
最高温度
85
パッケージ・タイプ
QFN48
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M4
コア周波数 (MHz)
40
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
受信感度
-102.7 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz)
最大出力電力
19
GPIO
28
最低温度
-40
最高温度
85
パッケージ・タイプ
QFN48
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
あり
EFR32xG14 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The EFR32MG14P733F256GM48 is now End of Life with a last time buy date in 9月 2025. Please place any final orders before this date.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software