EFR32MG27C140F768IM40
仕様
主要仕様
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
フラッシュ (kB)
768
|
||
RAM (kB)
64
|
Secure Vault
中
|
最大出力電力
8
|
||
GPIO
26
|
最高温度
125
|
パッケージ・タイプ
QFN40
|
||
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
なし
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
||
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
DCDC
バック
|
||
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
フラッシュ (kB)
768
|
RAM (kB)
64
|
Secure Vault
中
|
最大出力電力
8
|
GPIO
26
|
最高温度
125
|
パッケージ・タイプ
QFN40
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
なし
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
DCDC
バック
|
EFR32xG27 開発キット
EFR32xG27 開発キット (xG27-DK2602A) は、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +8 dBm の出力電力をサポートし、16 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。

EFR32xG27 Pro キット +8 dBm
EFR32xG27 +8 dBm Pro キット (xG27-PK6017A) は、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。

EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。

EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板
EFR32xG27 +8 dBm 無線基板 (xG27-RB4194A) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。

おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
EFR32xG27 開発キット
EFR32xG27 開発キット (xG27-DK2602A) は、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +8 dBm の出力電力をサポートし、16 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。

EFR32xG27 Pro キット +8 dBm
EFR32xG27 +8 dBm Pro キット (xG27-PK6017A) は、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。

EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。

EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板
EFR32xG27 +8 dBm 無線基板 (xG27-RB4194A) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG27C140F768IM40 until at least 6月 2033. An EOL could be published after this date.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。