デバイス/モジュールの画像

EFR32MG27C230F768IM32

DCDC Boost 付き EFR32MG27C230F768IM32 は、ポータブルおよびウェアラブル医療機器、スマートホーム、産業および商用アプリケーション向けの Bluetooth ワイヤレス接続に最適なソリューションです。高性能RF、低消費電流、クーロン・カウンター、SESIP L3準拠のセキュリティなどの主要機能により、IoTデバイス・メーカーは、エンドユーザーのプライバシーを保護しながら、最もスマートで高速かつエネルギー効率の高いアプリケーションを作成することができます。最大 768 kB のフラッシュと 64 kB の RAMおよび18 GPIOの大容量メモリは、ソフトウェア、設計、プロトコル、周辺機器に最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
フラッシュ (kB)
768
RAM (kB)
64
Secure Vault
最大出力電力
6
GPIO
18
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
なし
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
DCDC
ブースト
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
フラッシュ (kB)
768
RAM (kB)
64
Secure Vault
最大出力電力
6
GPIO
18
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
なし
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
DCDC
ブースト
EFR32MG27 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG27C230F768IM32 until at least 6 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。