電池駆動の組み込み型デバイス用 EFM32 32 ビット MCU
Silicon Labs の EFM32 32 ビット・マイクロコントローラ (MCU) は、世界で最もエネルギーに優しいマイクロコントローラで、特にエネルギー・水・ガス測定、自動化、アラームやセキュリティ、およびポータブル医療/フィットネス機器などの低消費電力およびエネルギー重視のアプリケーションに最適です。アクセスおよびコストが原因で頻繁なバッテリ交換が不可能であるため、こうしたアプリケーションには外部電源またはオペレータの介入なしにできるだけ長く動作できる能力が必要です。
EFM32GG11 スターターキット
この SLSTK3701Aスターターキットには、MCUの多くの機能の一部を示すセンサーと周辺機器が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用できます。
EFM32GG12 Thunderboard キット
Silicon Labs の Thunderboard GG12 は、EFM32 Giant Gecko 12 MCU を使用したアプリケーションのスピーディな評価およびプロトタイプの良い出発点となります。
Simplicity リンク・デバッガ
Simplicity Link デバッガは、カスタム・ボード上の 32 ビットおよび 8 ビット・デバイスをデバッグおよびプログラムするために設計されたツールです。J-Link デバッガは、Mini Simplicity インターフェイスを介して USB 経由でターゲットデバイスのプログラミングとデバッグを可能にします。
| Giant Gecko GG11 | Pearl Gecko PG12 | Pearl Gecko PG1 | Happy Gecko | Zero Gecko | Tiny Gecko | Gecko | Jade Gecko | Leopard Gecko | Giant Gecko | Wonder Gecko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM4 シャットオフ・モード | 100 nA | 60 nA | 40 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA |
| EM3 ストップ・モード | 2.2 uA | 1.81 uA | 2.1 uA | 0.6 uA | 0.5 uA | 0.6 uA | 0.6 uA | 2.1 uA | 0.65 uA | 0.8 uA | 0.65 uA |
| EM2 ディープ・スリープ・モード | 1.6 uA | 1.5 uA | 2.2 uA | 0.9 uA | 0.9 uA | 1.0 uA | 0.9 uA | 2.5 uA | 0.95 uA | 1.1 uA | 0.95 uA |
| EM1 スリープ・モード | 40 uA/MHz | 33 uA/MHz | 32 uA/MHz | 55 uA/MHz | 48 uA/MHz | 51 uA/MHz | 45 uA/MHz | 32 uA/MHz | 63 uA/MHz | 80 uA/MHz | 63 uA/MHz |
| EM0 ラン・モード | 77 uA/MHz | 64 uA/MHz | 63 uA/MHz | 132 uA/MHz | 114 uA/MHz | 150 uA/MHz | 180 uA/MHz | 62 uA/MHz | 211 uA/MHz | 219 uA/MHz | 225 uA/MHz |
| コア | ARM Cortex-M4 | ARM-Cortex-M4 | ARM Cortex-M4 | ARM Cortex-M0+ | ARM Cortex-M0+ | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M4 |
| フラッシュ (kB) | 2048 | 1024 | 128〜256 | 32〜64 | 4〜32 | 4〜32 | 16〜128 | 128〜256 | 64〜256 | 512〜1024 | 64〜256 |
| AES | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| LCD | あり | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | あり |
| EBI | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | あり | あり |
| TFT | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | あり | あり |
| USB | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり |
| FPU | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | あり |
| 提供されているパッケージ | QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 BGA120 BGA152 BGA192 | QFN48 BGA125 | QFN32 QFN48 | QFN24 QFN32 CSP36 QFP48 | QFN24 QFN32 QFP48 | QFN24 QFN32 QFP48 BGA48 QFN64 QFP64 | QFN32 QFP48 QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 | QFN32 QFN48 | QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 BGA120 WLCSP81 | QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 BGA120 | QFN64 QFP64, QFP100 BGA112 BGA120 WLCSP81 |
| 開発キット | SLSTK3701A | SLSTK3402A | SLSTK3401A | SLSTK3400A | EFM32ZG-STK3200 | EFM32TG-STK3300 | EFM32-G8XX-STK | SLSTK3401A | EFM32LG-STK3600 | EFM32GG-STK3700 | EFM32WG-STK3800 |
| ご購入/サンプル | Giant Gecko GG11 | Pearl Gecko PG12 | Pearl Gecko PG1 | Happy Gecko | Zero Gecko | Tiny Gecko | Gecko | Jade Gecko | Leopard Gecko | Giant Gecko | Wonder Gecko |
バッテリー駆動の組み込みデバイス用 EFM8 8 ビット MCU
Silicon Labs は EFM8 8 ビット・マイクロコントローラ (MCU) ファミリを土台から設計して、業界で最も電力効率の良い MCU へと仕上げました。アプリケーション実行中でも低いアクティブ・モード電流消費量と、業界最低のスリープ・モード電流消費量を組み合わせて、実世界の組み込みシステムで電力を節約します。この機能の組み合わせにより、これらのデバイスは多くのバッテリー駆動型アプリケーションに最適となっています。
| Sleepy Bee | Universal Bee | Busy Bee | Laser Bee | |
|---|---|---|---|---|
| シャットダウン | 50 nA (RTC なしでスリープ) | 200 nA | 200 nA | 200 nA |
| RTC 付きスリープ | 300 nA | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| スヌーズ | 該当なし | 20 uA | 20 uA | 19 uA |
| サスペンド | 77 uA | 120 uA | 120 uA | 120 uA |
| アイドル・モード | 67 uA/MHz | 114 uA/MHz | 84 uA/MHz | 128 uA/MHz |
| ノーマル・モード | 88 uA/MHz | 175 uA/MHz | 182 uA/MHz | 171 uA/MHz |
| フラッシュ範囲 (kB) | 2〜64 | 8〜64 | 2〜64 | 16〜64 |
| UART | 1 | 2 | 2 | 2 |
| SPI | 2 | 1 | 1 | 1 |
| I²C/SMBus | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ADC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| タイマー | 4 (RTC あり) | 6 | 6 | 6 |
| USB | あり | |||
| 提供されているパッケージ | QFN20 QFN24 QFN32 QFP32 QSOP24 CSP16 | QFN20 QFN24 QFN32 QFP48 QSOP24 | SOIC16 QFN20 QSOP24 QFN32 QFN24 QFP32 | QFN24 QFN32 QFP32 QSOP24 |
| 開発キット | キットを見る | キットを見る | キットを見る | キットを見る |
| ご購入/サンプル | Sleepy Bee | Universal Bee | Busy Bee | Laser Bee |