PG26 低消費電力、高性能 IoT 向けマイクロコントローラ

Silicon Labs、低消費電力、高性能 IoT アプリケーション向けの PG26 MCU を発表

2025 年 3 月 4 日 | アナンヤ・タングトゥルティ | この記事は 2 分で読めます

IoT 接続分野のリーダーである Silicon Labs は、MCU の性能、機能、およびアプリケーションにおいて一貫して新しい基準を打ち立ててきました。本日、当社はPG26 の一般提供開始を発表いたします。これは、大容量のフラッシュと RAM を備えた汎用マイクロコントローラで、専用のマトリックス・ベクトル・プロセッサを搭載し、AI/MLハードウェアアクセラレータの速度を向上させます。当社のポートフォリオに加わるこの新製品は、難易度の高いさまざまなアプリケーションに対応できるよう設計されており、AI/ML駆動のアプリケーションにとって不可欠なツールとなります。

 

エネルギー効率の高い組み込み型開発向けに特別に設計された 32ビットマイクロコントローラ

PG26 は、Silicon Labs の シリーズ 2プラットフォームにおいて最高水準となる、驚異的な3200kBのフラッシュと512kBのRAMを備えています。この組み合わせにより、より複雑なAI/MLモデル、より大規模な顧客アプリケーション、より正確な機械学習モデルを実現できます。また、多数のGPIOを備えた豊富な周辺機器セットを提供するため、より優れたシステムの統合が可能になります。その64GPIOと4つの追加のアナログ専用ピンにより、外部コンポーネントの必要性が軽減され、最大で288セグメントをサポートできる統合LCDドライバによりさらに容易になります。高性能のマルチコア・コンピューティング・プラットフォーム(80MHz Cortex-M33 Core)には、Secure Vault℠ Highも搭載されており、効率性とセキュリティを向上させます。他のシリーズ 2 MCUと同様、 PG26はポートフォリオ全体でファームウェアと互換性があるため、開発者が複数のデバイス間で作業することが容易になります。PG26は、Silicon Labs の開発者が慣れ親しんだ低消費電力の性能を維持し、センサーやホーム・オートメーション・デバイスの主要なマイクロコントローラとして最適です。

 

PG26 MCUは高度なAI/ML機能、より多くのメモリ、追加の GPIO を提供

PG26 により、開発者は多様なアプリケーションニーズを満たすための幅広いオプションが得られます。低消費電力とスモール・フォーム・ファクタは、エネルギーに敏感なアプリケーションに最適です。その精密アナログ機能と統合LCDは、低消費電力性能を維持しながら、正確な測定とディスプレイ機能を必要とするアプリケーションに最適です。PG26は、AI/ML拡張機能、メモリの増設、追加のGPIOを備え、高い処理能力と柔軟性を必要とする高度なアプリケーション向けに設計されています。最後に、最新のPG26は、最大のメモリ、包括的な周辺機器セット、広範な GPIO オプションを提供するため、産業用オートメーション、予知保全、監視などの複雑でメモリ集約型のアプリケーションに適しています。

 

PG26 マイクロコントローラにより、組み込み型IoT 設計への移行が容易に

xG26 プラットフォーム(BG26、PG26および最近発表されたMG26)は、デュアル戦略をサポートしており、開発者は、特定のニーズに基づいて接続型と非接続型の構成を選択できます。この柔軟性により、xG26 はスタンドアロンデバイスから複雑な IoT システムまで、幅広いアプリケーションで使用できます。xG26 プラットフォームの主な利点の 1 つは、ファームウェアの互換性と、シリーズ2ポートフォリオ全体で共通のツールチェーンです。これにより、開発者はアプリケーションを迅速かつ簡単に移行し、広範な手直しなしに最新の機能と改善を活用できます。xG26 プラットフォームはフットプリントの互換性も備えているため、開発者はハードウェアのレイアウトを大きく変更することなく、設計のアップグレードや新機能の統合を簡単に行うことができます。

Silicon Labs は最先端のマイクロコントローラを開発してきた豊富な歴史を持ち、常に革新と信頼性の限界を押し広げています。PG26は何十年にもわたる専門知識と技術の進歩を基盤とし、Silicon Labsの高度な接続機能を統合する実績を活かし、さまざまなデバイスやネットワークとのシームレスな通信を可能にしています。堅牢な性能、高度なセキュリティ、およびワイヤレス機能の組み合わせにより、xG26 は現代のアプリケーションにとり際立って優れた選択肢となっています。

アナンヤ・タングトゥルティ
アナンヤ・タングトゥルティ
製品マーケティング
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software