街路灯は、都市の安全性、経済性、市民が都市でどのように生活しているかに、大きな影響を及ぼします。しかし、街路灯の消費エネルギーは大きな支出です。世界銀行によると、世界銀行は市の電気代の最大 65% と予算全体の 10% を占めています。急速な都市化により照明に対する需要は大きく成長しており、よりスマートなソリューションを導入してコストを削減しない限り、多くのエネルギーとコストを消費してしまいます。
スマート街路灯は、エネルギー効率の高い長寿命の LED 照明器具をセンサーやワイヤレス接続と組み合わせます。都市は、単一のダッシュボードを介して、道路、道路、公園、広場の照明をリモートで管理、監視、制御できます。
自然光のレベルに応じて、ライトのオン/オフや暗さを自動的に切り替えることができます。人や車両が接近すると、モーションセンサー付きの照明が自動的にオンになります。事故は、緊急エリアの照明をオンにするためのスケジュールよりも優先されることがあります。
スマート街路灯は通常、優先給電型証明の高密度グリッドで、都市部をカバーします。これは、スマートごみ箱、駐車メーター、空気品質センサーなど、他の IoT 機能にも信頼性の高いインフラストラクチャを提供します。
スマート街路灯は、都市に次のようなメリットをもたらします。
Silicon Labs は、業界をリードする MCU(マイクロコントローラ・ユニット)、ワイヤレス・チップセット、ソフトウェア、Wi-SUN および独自規格プロトコル用の開発ツールを提供しています。Silicon Labs は、幅広いハードウェア、革新的なワイヤレス・ソフトウェア、そして最も堅牢なセキュリティを備えたスマート・シティ照明デバイスを実現します。
都市部は継続して拡大しており、スマート照明ネットワークはそれに応じて拡張する必要があります。Wi-SUN メッシュネットワークは、街路灯などのスマートシティ・アプリケーション向けに最もスケーラブルなワイヤレス接続技術を提供し、都市が数十万もの照明器具をコスト効率よく展開・拡張できるようにします。
都市がスマート道路照明を経済的に1つのゾーンから別のゾーンに拡張するには、相互運用性が極めて重要になります。Wi-SUN は、マルチベンダーの相互運用性、ベンダーとの競争、街灯ハードウェアとシステム・ソリューションのための顧客の選択を可能にします。都市は単一ベンダーに固定されないため、戦略的レバーが増大し、総コストの所有権が減少する。
セキュリティは、スマート街路灯における重要な設計上の考慮事項です。市のネットワークに接続されたデバイスは、公共インフラをハッカーに暴露する可能性があります。Silicon Labs のハードウェアとソフトウェアは、あらゆるレベルで保護されており、最も高度な論理、物理、およびワイヤレス攻撃からデバイスを保護します。当社の Secure Vault ファームウェアで、PSA 認証レベル3を満たす世界初のワイヤレス SoC 認定を可能にしました。Wi-SUN には、認証されたノードのみがネットワークに参加できるように、統合型公開鍵インフラストラクチャが含まれています。
スマート街路灯器具は、コントロールセンターへの低レイテンシー接続のために、高スループットのワイヤレス接続を必要とします。Silicon Labs は、長距離のための優れた高 RF 感度を備えた高スループット専用に構築されたワイヤレス・チップセットを提供しています。
Bluetooth メッシュに基づいてセンサー駆動の照明制御システムを構築する
より明るい明日のためのデザイン
Works With Conference 2021