スマートホームデバイスを足並み揃えて動作させる
インターネットと通信サービスプロバイダ
のためのスマートホーム・ソリューション
デバイスとゲートウェイが同じリズムで動作しないスマートホームは、指揮者がいないオーケストラのようなものです。当社の業界最先端のワイヤレス・ソリューションにより、異なるブランドやエコシステム間でも連携して動作するスマートホーム・ソリューションを構築できるので、トップダウンの相互運用性が実現します。これは企業にとり、ビジネスの成長と長期的な顧客関係を意味します。スマートホーム交響曲を体験する時が来ました。
ホワイト・ペーパー
Wi-Fiホームゲートウェイをマルチプロトコル対応のIoTへと変革する
IoT 対応Wi-Fiホームゲートウェイで、Wi-Fiの共存、アンテナ・カバレッジ、エネルギー消費を最適化するためのISP 向けの3つのソリューションをご覧ください。Wi-Fiと802.15.4の共存性およびアンテナダイバーシティのテスト結果と、エネルギー節約の推定値を含みます。
スマートホームの相互運用性を構築する
完璧なスマートホームソリューションを構築するには、シームレスな相互運用性が必要です。そうでなければ、異なるデバイス、メーカー、エコシステムをスマートホーム IoTインフラストラクチャに統合することが困難にあることがあります。相互運用性を構築するには、高性能なワイヤレスシリコン、実証済みのワイヤレスやMatter対応ソフトウェア、堅牢なセキュリティ、そして効率的な開発ツールが必要です。ガイド付き開発者ジャーニーとコネクティビティ・ラボが、アイデアに命を吹き込み、製品開発を加速させます。スマートホーム交響曲を指揮するには、これらすべてが一体となって動作する必要があります。当社は、デバイスやゲートウェイのソフトウェアとハードウェアを調和させながら、ビルディングブロックをエンドツーエンドでテストしています。
スマートホームを成功させるためにISP、通信事業者、ゲートウェイメーカの力を強化する
スマートホーム事業は急速に成長しており、将来を見据えた企業にとって貴重なビジネスの機会を提供しています。しかし、分散化された技術環境は、ナビゲートするのが困難な場合があります。当社は、デバイスメーカー、ゲートウェイメーカー、エコシステムプロバイダー、インターネットおよび通信サービスプロバイダー間のギャップを埋めます。当社は、他の業界プレイヤーとの連携を支援し、スマートホーム事業を拡大するお手伝いをします。スマートホームエコシステムの各コンポーネントは、ブランド、エコシステム、プロトコル間で、調和の取れた一体となったシステムに融合しています。これにより、顧客体験を向上させ、ロイヤルティを高める調和のとれたサービスが生まれます。
スマートホームのビジョンをお聞かせください。当社が実現します。
スマートホームのビジョンをお聞かせください。当社が実現します。Silicon Labs は、安全な超低消費電力ワイヤレスコンピューティングの性能向上において、数十年にわたる豊富な経験を有しています。当社は、スマートホームIoT全体でデバイスとゲートウェイが、調和して動作することを保証します。スマートホーム交響曲の作曲をお考えですか。指揮者は当社にお任せください。
スマートホームデバイスとゲートウェイを開発するためのビルディングブロック
ワイヤレス・ハードウェア + ソフトウェア・ソリューション
Silicon Labs のマルチプロトコル SoC および RF認証モジュールは、ワイヤレス接続(Thread、Wi-Fi、Bluetooth LE など)、アプリケーション・コンピューティング、セキュリティ、周辺機器などを統合し、安全で高性能、超低消費電力のソリューションを提供します。当社のソフトウェア、ツール、事前検証済みスタックにより、他のデバイスやゲートウェイとシームレスに動作するデバイスを開発できます。
Matter
Matterは、スマートホームの相互運用性の標準規格です。これによりIoT デバイス間の断片化が抑えられ、ワイヤレス・プロトコルに関係なく、異なるプロバイダーのスマートホーム・プラットフォームが連携できるようになります。Silicon Labs の貢献はMatter規格において重要な役割を果たし、業界の方向性を牽引すると共に、顧客が確実に最新のMatter実装を実現できるようにします。
開発者ジャーニー
Matter Developer Journeyは、Matter スマートホーム デバイスの開発を加速するために誰でも利用できます。これは、開発キットの注文から、エコシステム認証の取得や製造時の安全なデバイスプログラミングまで、あらゆるステップをガイドします。
コネクティビティ・ラボ
Connectivity Lab は、開発者、IoT デバイス、ゲートウェイ、アプリケーション、エコシステム、およびネットワークを集結させます。これは、Matter対応デバイスやゲートウェイのための使いやすいテスト環境を提供するものです。それにより公式な認証テストの前にスタックを完璧に仕上げることができるので、テストに迅速かつ効率的に合格できます。
Silicon Labs MG24:マルチプロトコル対応IoTゲートウェイ向けの完全なシングルチップ・ソリューション
- Wi-Fiホームゲートウェイ向けのすべての高性能IoTプロトコル
- Wi-FiとIoTトラフィックのバランスを最適化する特許取得済みのWi-Fi共存技術
- アンテナダイバーシティ:ゲートウェイのアンテナ・カバレッジの向上
- ThreadとMatterによる自動化されたゲートウェイ電源管理
- すべてのソフトウェア資産、OTA、将来のコード成長に対応する大容量メモリ
- AI/ML 高速AI エッジコンピューティング用ハードウェア・アクセラレータ
- Bluetoothチャネルサウンディングによる位置追跡サービスの実現
- 製品化までの時間を短縮する統合アンテナ搭載のRF認証モジュール