新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

EFM32GG12B810F1024GQ100

EFM32GG S1 GG11 と GG12 32ビット・マイクロコントローラ

EFM32GG12B810F1024GQ100 は、最大 72 MHz のスピードの ARM Cortex-M0+ ベースのマイクロコントローラ(MCU)です。革新的な低エネルギー技術、高速ウェイクアップ時間、およびエネルギー節約モードを備えた低消費電力プラットフォーム上に構築された、EFM32GG12B810F1024GQ100 はエネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、1024 kB フラッシュ、192 kB RAM、81 デジタル I/O ピン、4 x 16 ビット・タイマー、多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

最大温度範囲(ºC)

主要仕様

 
コア周波数
72
フラッシュ
1024
RAM
192
GPIO
81
ADC
12 ビット、 1000ksps
DAC
12 ビット、 500ksps
SPI
5
UART
2
I2C
2
タイマ(16 ビット)
4
タイマ(32ビット)
4
パッケージ
QFP100
コア周波数
72
フラッシュ
1024
RAM
192
GPIO
81
ADC
12 ビット、 1000ksps
DAC
12 ビット、 500ksps
SPI
5
UART
2
I2C
2
タイマ(16 ビット)
4
タイマ(32ビット)
4
パッケージ
QFP100
efm32ggs1-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM32GG12B810F1024GQ100 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。