EFM32™ Giant Gecko 11 32-bit Microcontrollers (MCUs)

市販されている最高の統合性と高性能、低消費電力を誇る MCU

Our EFM32™ Giant Gecko Series 1 ARM® Cortex®-M4-based 32-bit microcontrollers (MCUs) are the most integrated and high performance low power MCUs available and include robust security via a unique cryptographic hardware engine supporting AES, ECC, SHA, and True Random Number Generator (TRNG). 新機能としては、PDM センサー、SD/MMC/SDIO コントローラ、オクタル / クワッド-SPI メモリ・コントローラ、10/100 イーサネット MAC、デュアル CAN バス・コントローラ、非常に堅固な静電容量式検出、強化されたアルファ・ブレンド・グラフィックス・エンジン、スマート・エネルギー・メータ用のLESENSE/PCNT強化が挙げられます。これらの特徴が、超低電流のアクティブ・モードや省エネモードからの高速ウェイクアップと組み合わされることで、Giatn Gecko シリーズ 1 マイクロコントローラは、どのような電池駆動型アプリケーションにも、そして高性能かつ低電力消費が必要なその他のシステムにも適用できるようになります。

RTCC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
2.1 μA
最低アクティブ電流が
80 μA/MHz

Giant Gecko 11 共通仕様

  • ARM Cortex-M4+ CPU platform
  • 72 MHz
  • アクティブ・モードで 80 μA/MHz (EM0)
  • RTCC および RAM での2.10 uAスリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • SMU、TRNG、AES、ECC、SHA を使った高度なセキュリティ
  • USART、I²C、SPI、CAN、イーサネット、QSPI、およびSDIO
  • 最大 67 の汎用 I/O ピン
  • 最大 8 × 32 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
  • -40 °C ~ 125 °C TJ 温度グレード
  • 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
    • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
    • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
    • 120 ピン BGA(7 mm x 7 mm)
    • 152 ピン BGA(8 mm x 8 mm)
    • 192 ピン BGA(7 mm x 7 mm)
ステータス
適切な Giant Gecko 11 デバイスを検索する 条件を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 ADC 2 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ Timers (16-bit) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S PDM チャンネル EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号 イーサネット QSPI SDIO CAN
72 2048 384 56 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 56 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 56 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 56 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 90 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 86 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 90 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 86 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 87 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 93 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 85 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 87 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 93 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 83 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 83 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 83 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 384 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 83 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 53 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 83 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 121 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 144 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA192 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 80 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 47 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 121 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 80 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 2048 512 47 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 121 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 144 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 BGA192 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 50 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 80 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 47 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0 1 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 2
72 1024 512 95 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps 7 2 6 6 3 3 0