C8051F7xx 静電容量式タッチ・センス MCU

コスト重視の高度 I/O 内蔵システムを対象としたハイ・ピンカウント・静電容量式タッチ・センス・マイクロコントローラ(MCU)デバイスの C8051F7xx ファミリは、堅牢で高精度、反応が良く、かつ簡単に設定できる、特許出願中のタッチ検出機能を備えています。 最大 54 の汎用 I/O ピンおよび 25 MIPS 8051 CPU を備えたマイクロコントローラの C8051F7xx ファミリによって、産業用コントロール、セキュリティ・システム、住宅空調、家電、キーボード、現金自動預け払い機 、ファックス/プリンタ/スキャナのフロントパネルをはじめとする、その応用箇所に高い処理能力および柔軟性を提供できるようになりました。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F70x/71x デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

 

静電容量式タッチ・チャネル
39
コア周波数
25 MHz

C8051F7xx 共通仕様

  • 高速パイプライン 8051 互換マイクロコントローラ・コア(最高 25 MIPS)
  • インシステム、フルスピード、非侵入的なデバッグ・インターフェイス(オンチップ)
  • 10-bit 500 ksps Single-ended ADC
  • 精度校正済み 24.5 MHz 内部オシレータ
  • 16 kB オンチップ・フラッシュ・メモリ
  • オンチップ RAM 512 バイト
  • SMBus/I²C、UART、および SPI シリアル・インターフェイス実装
  • 4 つの多目的 16 ビット・タイマ
  • 32 入力チャンネルを備えた静電容量式センス・インターフェイス
  • プログラム可能なカウンタ/タイマ配列(PCA)
  • オンチップ内部電圧基準
  • オンチップ監視タイマ
  • オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)および給電モニタ
  • オンチップ電圧コンパレータ
  • 54 汎用 I/O
ステータス
Find the Right C8051F7xx Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度(ºC)

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software