BGM111 EFR32BG1 シリーズ 1 Bluetooth® Low Energy モジュール

Silicon Labs の最小最低消費電力 Bluetooth Low Energy モジュール

Silicon Labs の BGM111 Bluetooth Low Energy モジュールは、弊社の次世代ワイヤレス SoC を完全な Bluetooth ソフトウェア・スタックおよびアンテナと統合することで、事前認定済みでプラグアンドプレイの Bluetooth Low Energy ソリューションを提供します。アンテナ、ソフトウェア、RF 認定も揃っているため、製品化の時間短縮というお客様が直面する大きな障害の一つを解決し、本来なら何ヶ月もかかるエンジニアリングとテストの時間を節約することができます。

モジュールのメリット

統合された Bluetooth ラジオとアンテナ:

  • 優れた RF 性能
  • 統合型高性能アンテナ
  • 製品化までの時間短縮と R&D コストの低減

Bluetooth およびその他の規格認定:

  • 最終製品の最小認定
  • 製品化までの時間を短縮
  • 実証済みのプラットフォーム

事前組立て済み・テスト済みのプラットフォーム:

  • モジュールは組み立て済み
  • ラジオはテスト済み
  • ファームウェアはインストール済み

モジュールの仕様

Bluetooth:

  • Bluetooth 4.2 対応
  • Bluetooth 5 アドバタイジング
  • 中枢および周辺装置としての役割

ラジオ:

  • 構成可能TXは最大 +8 dBm まで設定可能
  • 高性能チップ・アンテナ内蔵、または外部アンテナ・オプション
  • U.FL アンテナ・コネクタ(BGM111E)
  • 最大範囲は 200 メートル

マイクロコントローラ:

  • FPU 付き ARM Cortex M4 で最大 38.4 MHz
  • 32 kB RAM と 256 kB フラッシュ
  • 高度な暗号にも対応

柔軟性の高い周辺装置インターフェース:

  • UART、SPI、および I2C シリアル・インターフェイス
  • PWM、GPIO(割り込みあり)
  • 12 ビット ADC および DAC
  • 32 ビット RTCC
  • 監視タイマ

低電力消費:

  • 2.4 GHz で 8.7 mA の RX 電流
  • 0 dBm 出力/2.4 GHz で 8.2 mA の TX 電流
  • アクティブ・モードで 63 μA/MHz (EM0)
  • 2.5 μA EM2 ディープ・スリープ電流(完全な RAM 保持および LFXO から RTCC を実行)
  • 2.1 μA EM3 ストップ電流 (状態/RAM 保持)
  • 信号強度検出、プリアンブル・パターン検出、フレーム検出、およびタイムアウト付きウェイク・オン・ラジオ

環境&認定(出願中):

  • 温度範囲:-40 C ~ +85 C
  • Bluetooth 認定
  • CE
  • FCC および IC
  • アジア太平洋

統合された Bluetooth Low Energy ソフトウェア:

  • 最大 8 つの同時接続
  • 任意の GATT ベース Bluetooth スマート・プロファイル
  • 柔軟性が高く使いやすい API
  • 無料ソフトウェア開発キット
  • 現場でのアップグレードが可能

寸法:

  • 13 mm x 15 mm x 2.2 mm

BGM111 Bluetooth Low Energy モジュールを使ってみる

EFR32BG1 シリーズ 1 Bluetooth 低エネルギー・ワイヤレス・スターター・キット

EFR32BG1 シリーズ 1 Blue Gecko Bluetooth Low Energy モジュールを使用して開発を始める最も簡単な方法は、Bluetooth ワイヤレス・スターター・キットを使用することです。

カートに追加


BGM111 モジュール

部品番号 購入 データ・シート アンテナ パッケージ BLE Bluetooth 5 範囲 (m) 寸法(mm) TX 電力(dBm) RX感度 MCU コア RAM (kB) フラッシュ (kB)
BGM111A256V2 PDFのアイコン 内部 カットリール あり アドバタイジング 最大 200 12.9 x 15 x 2.2 
+8 -93 ARM Cortex-M4 32 256
BGM111A256V2R PDFのアイコン 内部
テープおよびリール あり
アドバタイジング
最大 200
12.9 x 15 x 2.2 
+8
-93 ARM Cortex-M4 32 256
BGM111A256V21R

PDFのアイコン
内部
テープおよびリール
あり
アドバタイジング
最大 200
12.9 x 15 x 2.2 
+8
-93 ARM Cortex-M4
32
256
BGM111A256V21
PDFのアイコン 内部
カットリール
あり
アドバタイジング
最大 200
12.9 x 15 x 2.2 
+8
-93 ARM Cortex-M4
32
256
BGM111E256V2
お問い合わせ
PDFのアイコン 外部 カットリール
あり
アドバタイジング
最大 200
12.9 x 15 x 2.2 
+8
-93 ARM Cortex-M4
32
256
BGM111E256V2R
お問い合わせ
PDFのアイコン 外部 テープおよびリール
あり
アドバタイジング
最大 200
12.9 x 15 x 2.2 
+8
-93 ARM Cortex-M4
32
256

ウェビナー:Bluetooth スマート・アプリケーションの開発

Blue Gecko Bluetooth スマート・モジュールと開発ツールを使用して、Bluetooth スマート・アプリケーションを開発する方法をご覧ください



IoT ヒーローの Play Impossible がプレイタイムに新たなスピンを据える

Play Impossible を電話やタブレットに接続することで
ボールを完全に違うものに。




お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software