BGM121 EFR32BG1 シリーズ1 Bluetooth® モジュール - SiP

世界最小の Bluetooth SiP モジュール

Silicon Labs の BGM121 SiP Bluetooth モジュールは +8 dBm の TX パワーを持ち、超小型サイズ、高信頼性かつ高性能の RF、低消費電力、アプリケーション開発が容易であることが主な要件となるアプリケーション向けにつくられています。サイズが 6.5 x 6.5 x 1.4 mm の BGM121 モジュールは、サイズに制約があるアプリケーションに適しています。また BGM121 には高性能で堅牢性が非常に高いアンテナが内蔵されており、必要な PCB、プラスティックと金属の隙間は最低限で済みます。BGM121 に必要な合計 PCB 領域はわずか 51 mm² です。また BGM121 には Bluetooth 4.2 対応の Bluetooth スタックが内蔵され、オンボードでエンドユーザ・アプリケーションを実行できます。または、代わりに、ホスト・インターフェイスのいずれかでネットワーク・コプロセッサとして使用できます。

モジュールのメリット

統合された Bluetooth ラジオとアンテナ:

  • 優れた RF 性能
  • 統合型高性能アンテナ
  • 製品化までの時間短縮と R&D コストの低減

Bluetooth およびその他の規格認定:

  • 最終製品の最小認定
  • 製品化までの時間を短縮
  • 実証済みのプラットフォーム

事前組立て済み・テスト済みのプラットフォーム:

  • モジュールは組み立て済み
  • ラジオはテスト済み
  • ファームウェアはインストール済み

モジュールの仕様

Bluetooth

  • Bluetooth 4.2 対応
  • Bluetooth 5 アドバタイジング

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ:

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備えた高性能 32 ビット 38.4 MHz ARM® Cortex®-M4 による効率的な信号処理
  • 256 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 32 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作
  • 8 dBm TX 電源

低電力消費:

  • 2.4 GHz で 8.7 mA の RX 電流
  • 2.4 GHz で 0 dBm の出力電力で 8.2 mA の TX 電流
  • アクティブ・モードで 63 μA/MHz (EM0)
  • 2.5 μA EM2 ディープ・スリープ電流(完全な RAM 保持および LFXO から RTCC を実行)
  • 2.1 μA EM3 ストップ電流 (状態/RAM 保持)
  • 信号強度検出、プリアンブル・パターン検出、フレーム検出、およびタイムアウト付きウェイク・オン・ラジオ

高性能レシーバ:

  • -90 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK(2.4 GHz)

広範な動作範囲:

  • 単一の 1.85 〜 3.8 V 電源
  • 2.4 V ~ 3.8 V(DC-DC を使用する場合)
  • 統合 DC-DC
  • -40 °C ~ +85 °C

インターネット・セキュリティをサポート:

  • 汎用 CRC
  • 乱数ジェネレータ
  • AES 128/256、SHA-1、SHA-2(SHA-224および SHA-256)および ECC 対応のハードウェア暗号化加速

寸法:

  • 6.5 mm x 6.5 mm x 1.4 mm

広範にわたる MCU 周辺機器:

  • 12 ビット 1 Msps SAR アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • デジタル・アナログ電流コンバータ (IDAC)
  • 32 ピンがアナログ・チャンネル(APORT)に接続され、アナログ・コンパレータ、ADC、IDAC32 汎用 I/O ピン間で共有(出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 2 × 16 ビット・タイマ/カウンタ
  • 3 + 4 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタおよびカレンダー
  • 16 ビット低エネルギー・タイマによる波形生成
  • 32 ビット超低エネルギー・タイマ/カウンタによるエネルギー・モードからの定期的なウェイクアップ
  • 16 ビット・パルス・カウンタ、非同期オペレーション可能
  • 専用 RC オシレータ(50 nA)付き監視タイマ
  • 2 × 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 低エネルギー UART (LEUART™)
  • I²C インターフェイス(SMBus サポートおよび EM3 ストップでのアドレス認識付き)


BGM121 モジュール

部品番号 購入 データ・シート アンテナ パッケージ BLE Bluetooth 5 範囲 (m) 寸法(mm) TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) MCU コア RAM (kB) フラッシュ (kB)
BGM121A256V2 PDFのアイコン 内部 トレイ あり アドバタイジング 200 6.5 x 6.5 x 1.4 
+8 -90 ARM Cortex-M4 32 256
BGM121A256V2R PDFのアイコン 内部 リール あり アドバタイジング
200 6.5 x 6.5 x 1.4 
+8 -90 ARM Cortex-M4
32 256
BGM121N256V2 PDFのアイコン RF パッド トレイ あり アドバタイジング
200 6.5 x 6.5 x 1.4 
+8 -90 ARM Cortex-M4
32 256
BGM121N256V2R PDFのアイコン RF パッド リール あり アドバタイジング
200 6.5 x 6.5 x 1.4 
+8 -90 ARM Cortex-M4
32 256

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software