MG24 Tech Lab ワークショップ
-
1:11:40
-
1:05:02
-
1:38:03
この資料は、 MG24 Tech Lab ワークショップ・シリーズ の 1 / 3 です。
Silicon Labsの専門エンジニアの協力のもと、実際に体験しながら、高度なAI/ML機能を含むEFR32MG24ワイヤレスSoCの特徴を学ぶことができます。各プロジェクト・セッションでは、開発者が電池駆動式の IoT エンド・デバイスを設計する際に直面することが多い課題を調査し、解決していきます。
Silicon Labsの専門エンジニアの協力のもと、実際に体験しながら、高度なAI/ML機能を含むEFR32MG24ワイヤレスSoCの特徴を学ぶことができます。各プロジェクト・セッションでは、開発者が電池駆動式の IoT エンド・デバイスを設計する際に直面することが多い課題を調査し、解決していきます。
このセッションについて:
この MG24 Tech Lab ワークショップでは、SensiML の Chris Rogers と Chris Knorowski が、SensiML Analytics Toolkit を使用して、マイクロコントローラ上ですべて実行できるギターの調律音を分類するモデルを構築する方法について説明します。このワークショップでは、音声認識モデルを構築するための知識を提供します。
学習項目:
- 音声データの収集と注釈付け
- 信号前処理を適用する
- 分類アルゴリズムのトレーニング
- エッジデバイスのリソース予算に合わせて最適化された、ファームウェアの作成
前提要件:
必要なハードウェア:
講演者
Chris Rogers
CEO
SensiML
Chris Knorowski
CTO
SensiML