MG24 Tech Lab ワークショップ
-
1:11:40
-
1:05:02
-
1:38:03
この資料は、 MG24 Tech Lab ワークショップ・シリーズの 2 / 3です。
Silicon Labsの専門エンジニアの協力のもと、実際に体験しながら、高度なAI/ML機能を含むEFR32MG24ワイヤレスSoCの特徴を学ぶことができます。各プロジェクト・セッションでは、開発者が電池駆動式の IoT エンド・デバイスを設計する際に直面することが多い課題を調査し、解決していきます。
Silicon Labsの専門エンジニアの協力のもと、実際に体験しながら、高度なAI/ML機能を含むEFR32MG24ワイヤレスSoCの特徴を学ぶことができます。各プロジェクト・セッションでは、開発者が電池駆動式の IoT エンド・デバイスを設計する際に直面することが多い課題を調査し、解決していきます。
セッションについて
このMG24 Tech Lab ワークショップでは、Edge Impulse の Louis Moreau が、埋め込みセンサーからデータを収集し、Edge Impulse Studio を使用して機械学習パイプラインをトレーニングおよび検証、カスタムモデルをデバイスに展開してゼロからキーワード認識アプリケーションを構築する方法いついて説明します。
必要な事前作業、ラボ手順、記録されたセッションは以下からご覧いただけます。
前提要件:
必要なハードウェア:
講演者
Louis Moreau
シニア DevRel エンジニア
Edge Impulse