EFR32FG14 Flex Gecko  2.4GHz および 915 MHz 無線基板

SLWRB4257A

Flex Gecko SLWRB4257A 無線基板は、Flex Gecko スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。無線基板は、RF インターフェイスのマッチング・ネットワークの基準設計としても使用できます。SLWRB4257A無線基板は、外部ホイップ・アンテナを使用した US FCC 915 MHz 帯域のサブ GHz 動作によるデュアルバンド動作と、オンボード PCB アンテナを使用した 2400 ~ 2483.5 MHz 帯域の 2.4 GHz 動作をサポートしています。マッチング・ネットワークは、+19 dBm 出力電力に対して最適化されています。

無線基板 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) 独自規格 2.4 GHz
独自規格 サブ GHz
Zigbee/Thread BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 出力電力(dBm) 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4257A
EFR32FG14P233F256GM48 256 32 あり
915 MHz
なし なし
なし
+19 $49 915 MHz EFR32FG SLWRB4257A デュアル・バンド無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software