TinyML および Edge の機械学習
-
42:42
-
1:23:09
-
1:46:30
本資料は、 Works With 2021の 2/3 です:TinyML および Edge の機械学習。
Edge 機械学習の基礎、完全な TinyML アプリケーションの構築に必要な利点と手順について説明します。
Edge 機械学習の基礎、完全な TinyML アプリケーションの構築に必要な利点と手順について説明します。
概要
IoT センサー・アプリケーション向けに tinyML コードの開発を簡素化する先駆的なソフトウェア・ツールのパイオニアとして定評のある SensiML は、IoT エッジ・デバイスを構築するためのプロセスを実演しています。
気候制御システムの予測メンテナンス、AI 対応アクセス・コントロール、スマート照明センサーなど、IoT エッジでの機械学習(tiniteML など)の進歩は、スマート・ビルのコンセプト全体を再定義する絶好の機会を提供します。
このセッションでは、SensiML は Thunderboard Sense 2 を使用して、tinyML 技術がスマート・ビル・デバイスとアプリケーションの差別化に役立つこと、ならびにデータ・サイエンスの専門知識をほとんど使わず、あるいはまったく使わずに成功を勝ち取る方法を実演します。
このセッションが完了するまでに、注目に値するいくつかの tinyML スマート・ビルの使用事例を調査し、作業中の HVAC 予測メンテナンス・アプリケーションを確認し、このサンプル・アプリケーションを構築するための段階的なプロセスを実行することになります。
司会者
Paul Daigle
産業オートメーション製品マネージャー
Silicon Labs
Manasa Rao
シニア・アプリケーション・エンジニア
Silicon Labs
講演者
Chris Rogers
CEO
SensiML
Chris Knorowski
CTO
SensiML
Justin Moore
クライアント・リード・ソフトウェア・エンジニア、創設者
SensiML
時間
1 時間 45 分